Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Ces dernières années, les stabulations d'élevage et les serres ont tendance à devenir de plus en plus grandes, pour y loger toujours plus d'animaux et de cultures.
Plus les modules de vie sont grands, plus ils nécessitent des ventilateurs puissants. Dans un souci constant de réduire la consommation d'énergie, Munters recherchait des moyens d'accroître encore plus le rendement énergétique de notre gamme de produits de ventilateurs par rapport à ceux de la première génération. La série de ventilateurs Munters ECO est le fruit de ces efforts.
Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que la nouvelle série de ventilateurs ECO est conforme à la directive relative à l'efficacité énergétique pour l'année 2013, mais elle va même jusqu'à dépasser les exigences qui entreront en vigueur en 2015. C'est ce que nous appelons une démarche pérenne.
À titre d'exemple, le ventilateur conique EC52 permet de réduire de 20 % la consommation d'énergie cumulée. Il brasse davantage d'air, mais en utilisant moins d'énergie. Cela se traduit par une meilleure ventilation, moyennant des délais d'amortissement raccourcis et une réduction potentielle du nombre de ventilateurs par structure. On peut vraiment parler de démarche intelligente !
Pourquoi intelligente ? Parce que c'est une démarche basée sur des travaux continus de R&D, des tests interactifs de prototypes, des révisions et de nouveaux tests jusqu'à ce que nous parvenions au but recherché. Cette intelligence optimise aussi les autres caractéristiques de conception du produit, pour garantir des performances optimales en permanence et une facilité d'entretien afin de réduire le plus possible les coûts réels du cycle de vie. Peut-être serait-il bon d'envisager ErP moins comme un challenge et plus comme une aubaine ?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!