L’humidité non contrôlée constitue une menace pour la sécurité alimentaire
Lors de la transformation de viande, de porc, de volaille et de charcuterie, une humidité non contrôlée peut rapidement créer des conditions qui affectent la qualité des produits et les rendements, tout en compromettant la conformité aux normes de sécurité alimentaire telles que l’USDA et le HACCP.
Des niveaux d’humidité excessifs, par exemple après le nettoyage et le séchage manuel, peuvent entraîner la formation de condensation sur les surfaces, les équipements et les structures du bâtiment, augmentant ainsi le risque de prolifération de bactéries et de moisissures dans les zones de production sensibles sur le plan de l’hygiène. La vapeur d’eau et l’infiltration d’humidité peuvent également affecter la maturation et le séchage de la viande, l’emballage ainsi que les processus de transformation, ce qui peut nuire à la régularité et à la qualité des produits.
Dans les entrepôts frigorifiques, l’excès d’humidité favorise la formation de givre et de glace, provoque des sols glissants et des problèmes de lecture des codes-barres, ce qui affecte la sécurité des déplacements et les opérations quotidiennes.
Une humidité non contrôlée n’est pas seulement une nuisance, mais une menace directe pour la sécurité alimentaire, la fiabilité opérationnelle et la sécurité de l’environnement de travail.
Sans déshumidification, vous risquez :
- De la condensation sur les produits, pouvant entraîner une contamination.
- Un nettoyage supplémentaire dû à l’excès d’humidité après le lavage.
- Des pertes de produits dues au parage et à la détérioration.
- Des opérations de dégivrage et de maintenance plus fréquentes dans les entrepôts frigorifiques.
- Une consommation énergétique accrue et davantage de temps d’arrêt.

« Depuis l’installation de l’équipement de déshumidification, nous n’avons plus eu besoin de suspendre des bâches en plastique ni d’avoir les deux employés habituellement affectés à chaque poste pour contrôler la condensation. Nous n’avons plus besoin de sécher les plafonds le matin après le nettoyage et la désinfection. Nous continuerons à utiliser cette technologie afin de contribuer à éliminer la condensation. »
Mike Hanson, Complex Manager
Tyson Foods

Défis causés par l’excès d’humidité dans la transformation de la viande
L’excès d’humidité doit être évité dans les installations de transformation de viande, de charcuterie, de porc et de volaille afin de prévenir la formation de brouillard et de garantir le respect des normes d’hygiène.

Le nettoyage fréquent est un défi dans la transformation de la viande
Les installations de transformation de la viande nécessitent de grandes quantités d’eau pour le nettoyage. Lorsque l’humidité et la condensation ne sont pas maîtrisées, les producteurs peuvent subir des retards de redémarrage après le nettoyage et la désinfection, des opérations manuelles d’essuyage supplémentaires ainsi que des arrêts de production imprévus. Grâce à la déshumidification, nos clients constatent souvent une réduction du temps de séchage après le nettoyage d’environ 40 %, par exemple de 5 à 3 heures.

Croissance microbienne et conformité réglementaire
Les moisissures et les bactéries prospèrent dans les conditions humides présentes dans les sites de transformation de la viande. Lorsque l’humidité relative dépasse 70 %, la croissance microbienne est plus de 22 fois supérieure à celle observée à 50 % d’humidité relative. Afin de respecter les exigences de l’USDA et du HACCP, la condensation doit être maîtrisée pour prévenir la prolifération bactérienne et la contamination des aliments.

Qualité des produits, homogénéité et gaspillage
La qualité de la viande peut être dégradée par un excès d’humidité, susceptible de provoquer de la condensation, une détérioration du produit et un aspect irrégulier. Cela concerne l’ensemble du processus de production, y compris la phase d’emballage. Une gestion efficace de l’humidité contribue à réduire les pertes, à prolonger la durée de conservation et à garantir des produits de qualité élevée et constante.
Déshumidification par adsorption pour la transformation de la viande, du porc et de la volaille
Pour maîtriser l’humidité, la déshumidification est essentielle tout au long de la chaîne de transformation de la viande. Les déshumidificateurs par adsorption à haute efficacité énergétique de Munters aident les producteurs de viande, de porc et de volaille à améliorer l’hygiène, à protéger la qualité des produits, à réduire les pertes et à garantir l’efficacité opérationnelle à chaque étape du processus.
- Améliorer la conformité aux exigences de sécurité alimentaire dans les environnements conformes au HACCP.
- Augmenter le temps de fonctionnement de la production grâce à moins d’interruptions.
- Réduire les pertes de produits et les besoins de reprise.
- Raccourcir les cycles de nettoyage et de dégivrage.
- Améliorer la sécurité et les conditions de travail.
- Réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.
Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing
Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls
Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas
Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.
...ensures perfect products and operational efficiency
4. Cold storage and blast freezers
Prevent frost build-up on coils and ceilings and educe defrost cycles and energy use.
5. Meat maturation and dry aging
Control humidity to manage fungal growth and reduce trimming loss and ensure consistent quality.
6. Packaging areas
Protect products from contamination and maintain hygiene during final handling.
7. Sanitation and washdown recovery
Dry rooms quickly after cleaning to minimise downtime and avoid microbial growth.
Êtes-vous prêt à optimiser dès aujourd’hui votre installation de transformation de viande ou de volaille?
Solutions phares idéales pour votre site de transformation de la viande
MX3 – Déshumidificateur par adsorption pour la production de viande
Vous recherchez un déshumidificateur de taille moyenne pour votre site de production de viande ? Le Munters MX3 pourrait être la solution idéale. Il s’agit d’un déshumidificateur par adsorption haute performance conçu pour les applications les plus exigeantes. Avec une efficacité énergétique améliorée de 15 à 20 % par rapport au modèle précédent, le MX3 associe une forte capacité de déshumidification à une consommation d’énergie réduite dans une conception compacte et résistante à la corrosion.
Le MX3 est idéal pour les zones de découpe et de transformation nécessitant un contrôle précis et économe en énergie de l’humidité. Il peut être installé comme unité autonome ou comme élément central de la solution de traitement d’air hautement configurable MX3 PLUS. La technologie avancée du rotor à adsorption garantit une longue durée de vie, une capacité élevée d’absorption de l’humidité ainsi qu’un contrôle écoénergétique de l’humidité et de la température, assurant des performances fiables et constantes dans le temps.
DSS Pro – Contrôle de l’humidité pour les grandes installations de transformation de viande
Vous recherchez un déshumidificateur pour une grande installation de production de viande ? La gamme Munters DSS Pro peut être la solution qu’il vous faut. La production de viande, de porc et de volaille exige un contrôle précis de l’humidité 24 h/24 afin de respecter les exigences HACCP. La déshumidification par adsorption garantit des performances élevées, des résultats stables et un
minimum de pertes. Réalisez jusqu’à 30 % d’économies d’énergie avec les déshumidificateurs Munters DSS Pro ou DSS Pro SE.
Munters DSS Pro est une solution de traitement d’air entièrement intégrée et modulaire, conçue pour le contrôle précis de la température et de l’humidité dans les applications industrielles les plus exigeantes. Les modules de prétraitement et/ou de post-traitement, hautement configurables, sont livrés préassemblés, testés en usine et prêts à être mis en service.
Basé sur la même technologie modulaire éprouvée, le DSS Pro SE est une version simplifiée du DSS Pro qui regroupe les composants essentiels dans une unité compacte.

Prodotti consigliati per i trasformatori di carne, suino e pollame
En savoir plus sur l’optimisation du climat dans la transformation de la viande

Prévenir la propagation des bactéries dans l’industrie alimentaire
Les recherches ont mis en évidence un défi majeur dans les installations de transformation alimentaire. Même de très faibles quantités de certains types de bactéries peuvent provoquer des maladies graves chez l’être humain et avoir des conséquences importantes.
Télécharger le livre blanc

Le rôle de la déshumidification dans votre plan HACCP
Les installations de transformation de la viande peuvent être fortement affectées par une humidité non contrôlée, qui peut avoir un impact sur la production et les processus HACCP. L’intégration de la déshumidification par adsorption dans votre installation permet d’améliorer considérablement la sécurité alimentaire grâce à la réduction de la condensation. Une évaluation complète des risques devrait inclure le contrôle de l’humidité comme élément du plan HACCP afin d’éviter que de la condensation ne tombe sur les produits d’origine animale.
Lire la brochure

Assistance tout au long du cycle de vie par les experts Service de Munters
Les systèmes de déshumidification par adsorption Munters sont conçus pour les conditions exigeantes des installations de transformation de la viande. Pour garantir un fonctionnement efficace et fiable de vos équipements, nos équipes de service assurent un accompagnement expert tout au long du cycle de vie de votre système, depuis la mise en service et la maintenance préventive jusqu’aux contrôles de performance, à la fourniture de pièces détachées et à l’assistance technique.
Grâce aux services Munters, les producteurs de viande peuvent protéger les zones de production critiques, réduire les temps d’arrêt, maintenir leur conformité réglementaire et exploiter leurs installations en toute confiance. Renseignez-vous sur nos contrats de service sur mesure adaptés à votre application spécifique.
Questions fréquemment posées sur la transformation de la viande, de la charcuterie, du porc et de la volaille
Le contrôle de l’humidité empêche la condensation, qui peut entraîner la prolifération bactérienne, la contamination des produits et des risques pour la sécurité. Il est essentiel pour maintenir les normes d’hygiène et une qualité élevée des produits dans les environnements réfrigérés.
En règle générale, maintenir une humidité relative comprise entre 40 % et 60 % permet de limiter la croissance microbienne et de réduire les risques de condensation.
La prévention de la condensation et le maintien de l’humidité dans une plage optimale sont essentiels pour respecter les exigences de sécurité alimentaire. De nombreux micro-organismes prospèrent dans les environnements humides. Même lorsque la température est maintenue basse, un taux d’humidité élevé peut favoriser le développement de moisissures et de bactéries. En maintenant une humidité relative d’environ 40 à 60 % HR, les déshumidificateurs Munters contribuent à limiter la croissance microbienne et peuvent également réduire le risque de transmission virale. Cela signifie qu’aucune goutte d’eau ne se forme sur la viande ou les emballages, ce qui favorise la conformité aux exigences réglementaires et aux normes de sécurité alimentaire. Des plafonds et surfaces secs réduisent les risques de contamination par Listeria, Salmonella et d’autres micro-organismes indésirables. Grâce aux solutions de déshumidification Munters, les producteurs peuvent travailler en vue de respecter les directives USDA, FDA et HACCP en ayant l’assurance que l’humidité ne crée pas de zones de prolifération cachées pour les agents pathogènes.
Absolument. Dans de nombreuses installations de transformation de viande et de volaille, une part importante du temps de production est perdue en raison du nettoyage et du dégivrage causés par un excès d’humidité. Les solutions climatiques Munters résolvent ce problème en asséchant beaucoup plus rapidement l’environnement de production, ce qui réduit le temps d’attente avant que les locaux ne soient prêts pour la production après les opérations de nettoyage ou les cycles de dégivrage. Au lieu que les employés passent des heures à évacuer l’eau des sols ou à essuyer la condensation sur les plafonds et structures aériennes, un déshumidificateur Munters élimine cette humidité pendant la nuit. Cela permet de raccourcir les cycles de nettoyage et de désinfection et d’accélérer la reprise de la production. Cela signifie également moins d’arrêts imprévus, car il est moins nécessaire d’interrompre la production pour traiter des risques de sécurité ou des problèmes potentiels de contamination et de détérioration des produits. Le contrôle de l’humidité contribue à maintenir le bon fonctionnement des lignes de production, à réduire la consommation d’énergie, à augmenter le débit et à améliorer l’efficacité globale de l’installation.
Les zones de stockage frigorifique utilisées dans la transformation de la viande sont particulièrement exposées aux problèmes liés à l’humidité. Lorsque de l’air chaud et humide pénètre dans une chambre froide, par exemple par des portes ouvertes ou lors des opérations de chargement, il se condense et peut geler. Cela entraîne la formation de givre et de glace sur les échangeurs, les plafonds et les emballages des produits. Cela crée non seulement des risques de glissade et rend le nettoyage plus difficile, mais la glace fondante ou les accumulations d’eau peuvent également s’écouler sur la viande, favorisant la prolifération bactérienne et les risques de détérioration. La meilleure façon d’éviter ces problèmes consiste à éliminer l’humidité avant qu’elle ne pénètre ou ne se condense dans la chambre froide. Les déshumidificateurs Munters accomplissent précisément cette tâche en asséchant l’air et en empêchant dès le départ la formation de condensation et de glace. Le résultat est un entrepôt frigorifique plus sûr et plus efficace, sans glace sur les sols ni sur les équipements, avec moins de besoins de dégivrage et une meilleure protection des produits réfrigérés. Les entreprises qui ont installé des solutions de déshumidification Munters dans leurs chambres froides et congélateurs constatent souvent une amélioration de la qualité des produits et de la sécurité des employés, ainsi qu’une réduction des arrêts planifiés et imprévus.
Munters associe une technologie avancée à une expertise approfondie du secteur afin de fournir des solutions optimales pour l’industrie de la transformation alimentaire. Notre technologie de rotor à adsorption est considérée comme la référence en matière de déshumidification haute performance et permet d’atteindre les faibles niveaux d’humidité requis dans la production de viande et de volaille, bien plus efficacement que les systèmes CVC ou les solutions de réfrigération traditionnels seuls. Les rotors Munters sont conçus pour absorber davantage d’humidité et offrir des performances plus constantes que les solutions alternatives. Cela se traduit par une meilleure efficacité énergétique, une empreinte d’installation réduite et des coûts d’exploitation plus faibles. Nous comprenons également les besoins spécifiques de l’industrie alimentaire. Munters bénéficie de plusieurs décennies d’expérience et propose des solutions personnalisées tenant compte de la configuration de chaque installation et de ses défis climatiques. Nous pouvons réaliser une analyse de votre site et développer une solution adaptée qui vous aide à respecter les exigences et les normes, à réduire votre consommation d’énergie et à accroître votre capacité de production.