Puhaltimet ja valosuodattimet / Poistopuhaltimet

TU-600 hormipuhallin

TU-hormipuhallinsarja

  • Erittäin suuri energiatehokkuus varmistetaan muotoillun sisäänmenon ja kartionmuotoisen ulostulon avulla.
  • Suunniteltu kestämään äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita ja auringon säteilyä.
  • Kaikki osat on valmistettu erittäin hyvin korroosiota kestävistä materiaaleista.
  • Eristetty pelti tiivistää tiukasti, kun puhallin ei ole käytössä.
  • Patentoitu napsautusjärjestelmä säästää tilaan kuljetuksen aikana ja nopeuttaa asennusta käyttöpaikalla.
  • Saatavana on erittäin tehokas Munters-käyttömoottori tilauksesta.

Lisävarusteet

  • Lintusuoja
  • Peltimoottori
  • Vuotoallas
  • Kuivumissuojaus
  • Eristys
  • Suojaverkko
  • Myrsky lisävarusteet

Tuotteen kuvaus

TU-hormipoistopuhallinvalikoima toimii luotettavasti vaativissa olosuhteissa, kun suljettuja karjasuojia ilmastoidaan. Kylmänä ja viileänä vuodenaikana karjasuojista ilmaa poistetaan ilmaa vain rajoitetusti. Ilmastoinnin tehoa on voitava säätää, jotta eläimet eivät altistu tarpeettomalle vedolle. TU-hormipuhaltimet täyttävät nämä vaatimukset.
Puhaltimet kannattaa sijoittaa katolle, jotta rakennuksen osien välinen bioturvallisuus otetaan huomioon.
Kehittyneet TU-hormipuhaltimet täyttävät Eco-direktiivissä puhaltimille asetettavat vaatimukset. Niissä on aerodynaamisesti muotoillut kotelot ja erittäin tehokkaat Munters Drive EC -moottorit.
Puhaltimien kotelot ovat kestävää laadukasta polyeteeniä.
TU-puhaltimet kestävät ilmaston aiheuttamia rasituksia ja auringonpaistetta. Kaikki osat on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista. Siksi nämä puhaltimet ovat oikea valinta kestävän kehityksen mukaiseen maatalouteen.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
  • Kuvat
Std model
Propeller diameter 600 mm
Motor size 250 W
Airflow 0Pa 11,720 m3/h
Airflow 20Pa 10,740 m3/h
Airflow at 40Pa 9,560 m3/h
Specific performance at 0Pa 27.5 m3/wh
Munters Drive model
Propeller diameter 600 mm
Motor size 660 W
Airflow 0Pa 12,729 m3/h
Airflow 20Pa 12,090 m3/h
Airflow 40Pa 11,414 m3/h
Specific performance at 0Pa 28.4 m3/wh

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.