Puhaltimet ja valosuodattimet / Poistopuhaltimet

EC50-kartiopuhallinsarja

EC-kartiopuhallinsarja

  • High airflow and high efficiency
  • Fan housing, cone and venturi made of the corrosion resistant material Munters Protect
  • Special cone design for optimal use of installation space (EC52)
  • Patent pending shutter opening device (EC52)
  • Each motor is individually tested for 100% quality control
  • Optional belt-tensioner available for increased v-belt lifetime and reduced maintenance
  • Optional 4 shaped cone sectors (EC52)

Lisävarusteet

  • Hihnan kiristäjä

Tuotteen kuvaus

EC-kartiopuhallinsarja (koot 50 ja 52 tuumaa) on oikea valinta, kun halutaan suurta ilmanvirtausta korkeassa staattisessa paineessa ja vähäistä energiankulutusta.
Ainutlaatuinen siipipyörä on itsepuhdistuva. Se varmistaa parhaan mahdollisen tehon, ja kartio tehostaa ilmavirtaa voimakkaasti.
Puhaltimen neliömäinen kotelo, kartio ja venturi-tyyppinen siipipyörä on valmistettu korroosiota kestävästä Munters Protect -materiaalista, jonka pinta on suojattu tehokkaasti, joten se kestää kulutusta pitkään.
Munters Protect -materiaalista valmistettu Siipipyörä on tasapainotettu staattisesti ja dynaamisesti, joten melu ja tärinä jäävät vähäisiksi.

Siipipyörä on kiinnitetty kookkaaseen v-kiilahihnapyörään, jonka kaksoiskuulalaakeri on suojattu vedeltä. Vetohihnan ansiosta siipipyörä pyörintänopeus on alhainen, jotta varmistetaan suuri teho, vähäinen energiankulutus ja hiljaisuus.
Kartio ja sulkupelti on valmistettu Munters Protect -materiaalista neljänä erillisenä osana, jotta kuljettaminen sujuu helpommin.
Patentoitu keskipakojärjestelmä estää suljinta sulkeutumasta ilmanpaineen vaikutuksesta, joten puhaltimen teho pysyy aina huipputasolla, kun suljin pysyy täysin auki. Suljinta ei tarvitse puhdistaa säännöllisesti, koska pöly ei vaikuta sen avautumis- ja sulkeutumisliikkeeseen. Kaikki muoviosat on valmistettu UV-suojatusta asetyylimuovista.

EC-kartiolla varustettu puhallinsarja on oikea valinta, kun halutaan tehokasta ilmanvirtausta staattisen paineen ollessa korkea ja vähäistä energiankulutusta. Nämä puhaltimet on suunniteltu, kehitetty ja testattu Muntersin tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriossa. Suorituskyky on testattu Yhdysvalloissa Illinoisin yliopiston maataloustekniikan BESS-laboratoriossa.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
1.0 HP
Propeller diameter 1,270 mm
Motor 1.0 hp
Airflow 0Pa 40,420 m3/h
Airflow 25Pa 34,200 m3/h
Specific performance at 0Pa 38.6 m3/wh
1.5 HP
Propeller diameter 1,2700 mm
Motor 1.5 hp
Airflow 0Pa 46,260 m3/h
Airflow 25Pa 42,200 m3/h
Specific performance at 0Pa 31.8 m3/wh

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.