Puhaltimet ja valosuodattimet / Kierrätyspuhaltimet

AT-puhallinsarja

AT-puhallinsarja

AT Aerotech -puhallin on suorituskykyinen ja kestävä useiden ominaisuuksien ansiosta. Se on oikea ratkaisu, kun halutaan parasta vastinetta rahoille.

  • High airflow performance, reduces the total number of fans needed
  • Certified CFM/Watt air performance numbers by BESS Lab
  • Cast-aluminum 3-blade airfoil propeller
  • Tapered housings and extended cones
  • High-efficiency enclosed motors

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.