Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
MCD155 yhdistää perinteiset Muntersin vahvuudet, tehokkuuden ja kestävyyden uusimmalla modernilla tekniikalla, kuten moduloivalla kosteus ohjauksella ja tiedonsiirrolla.
Energiatehokkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä nykypäivän prosesseissa. EU:n ekologisten direktiivien mukainen ohjausjärjestelmä yhdessä tehokkaiden puhaltimien sekä taajuusmuuntajien kanssa, antavat sinulle useita vaihtoehtoja optimoida energiankulutusta. Ilmankuivaajaan on mahdollista saada lisävarusteena lämmöntalteenotto Energy Recovery Purge (ERP) energian säästämiseksi.
MCD155 on varustettu useilla hälytystoiminnoilla hallitun toiminnan varmistamikseksi ilmankuivausprosessissa. Laitteiston runko ja paneelit ovat korroosion kestävää Aluzinc-materiaalia, joka on maalattu RAL 7035.
MCD155 ilmankuivain on monipuolinen ilmankuivain jossa on useita standardi toimintoja. Lukuisat vaihtoehdot mahdollistavat esi- ja jälkikäsittelyn yksinkertaisesti lisäämällä mekaanisia ja sähköisiä osia.
MCD155 voidaan toimittaa kolmella eri regenerointivaihtoehdolla -sähkö, höyry tai kaasu. Ennakoivan huollon tarpeesta ilmoittava huoltoilmaisin on vakiovaruste. Asentamista on helpotettu siten, että prosessi ilmanpuhaltimessa on vakiona liitännät, jotka mahdollistavat eri lähtökanavien sijoittelut asennustarpeiden mukaan.
Sähkölaitteisto täyttää EN 60204 (IEC204) -standardin vaatimukset. MCD-sarjan ilmankuivaimet on valmistettu noudattaen eurooppalaisia standardeja ja CE-merkinnän mukaisia määräyksiä.
Saatavilla China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 15300 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 250 Pa |
Puhaltimen teho | 11 kW |
Regenerointi-ilma | |
Staattinen paine nimellisilmavirralla | 300 Pa |
Ilman nimellisvirtaus | 3060 m3/h |
Puhaltimen teho | 2.2 kW |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | 30 |
Kokonaisteho ERP, sähkö (kW) | 103.9 kW |
Höyryn kulutus ERP 5 bar | 43.1 g |
Höyryn kulutus ERP 3 bar | 42.2 g |
Kokonaissähköteho | 115.9 kW/h |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Sähkö | 183 A |
380V 3-50 Hz Höyry/Kaasu | 28 A |
400V 3-50Hz Sähkö | 174 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 27 A |
440V 3-60Hz Sähkö | 158 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 26 A |
415V 3-50Hz Sähkö | 168 A |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 24 A |
Höyryn suurin käyttöpaine | 7 bar(g) |
Höyrynkulutus (g/s), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Höyrynkulutus (g/s), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Kaasunkulutus | 10.04 m3/h |
Energiankulutus 20°C, 60% | 1900 kWh/kg |
Maakaasu - kaasun paine | 18-30 mbar |
Muut tekniset tiedot | |
Moottorin käämityksen eristys | F |
Käyttölämpötila | -20/+40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | 33 IP |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | 54 IP |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 95 dB(A) |
Ilmansuodatin, vakio | G4 |
Mitat | |
P x L x K | 2891x1590x2575 mm |
Nettopaino | 1062 kg |
Kuivailma-aukko | 337x630 mm |
Märkä ilma | 231x450 mm |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | 15300 m3/h |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | 250 Pa |
Puhaltimen teho | 11 kW |
Regenerointi-ilma | |
Staattinen paine nimellisilmavirralla | 300 Pa |
Ilman nimellisvirtaus | 3060 m3/h |
Puhaltimen teho | 2.2 kW |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | 30 |
Kokonaisteho ERP, sähkö (kW) | 103.9 kW |
Höyryn kulutus ERP 5 bar | 43.1 g |
Höyryn kulutus ERP 3 bar | 42.2 g |
Kokonaissähköteho | 115.9 kW/h |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Sähkö | 183 A |
380V 3-50 Hz Höyry/Kaasu | 28 A |
400V 3-50Hz Sähkö | 174 A |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 27 A |
440V 3-60Hz Sähkö | 158 A |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | 26 A |
415V 3-50Hz Sähkö | 168 A |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | 24 A |
Höyryn suurin käyttöpaine | 7 bar(g) |
Höyrynkulutus (g/s), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Höyrynkulutus (g/s), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Kaasunkulutus | 10.04 m3/h |
Energiankulutus 20°C, 60% | 1900 kWh/kg |
Maakaasu - kaasun paine | 18-30 mbar |
Muut tekniset tiedot | |
Moottorin käämityksen eristys | F |
Käyttölämpötila | -20/+40 °C |
IEC-suojausluokka (laitteen) | 33 IP |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | 54 IP |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | 95 dB(A) |
Ilmansuodatin, vakio | G4 |
Mitat | |
P x L x K | 2891x1590x2575 mm |
Nettopaino | 1062 kg |
Kuivailma-aukko | 337x630 mm |
Märkä ilma | 231x450 mm |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!