Erilliset ilmankuivaimet
MCD
Muntersin luotettava ja kestävä MCD-sarja koostuu itsenäisistä ilmankuivaimista, joissa on Muntersin suorituskykyinen SilicaGel-roottori. Se täyttää teollisuus- ja kaupalliset vaatimukset tehokkaasta kosteuden hallinnasta, energiatehokkuudesta ja erinomaisesta suorituskyvystä.
Highlights
- Helppo konfiguroida
- Energiatehokas
- Ilmankuivaus välillä -20 °C ja 40 °C
- Moduloiva kosteudenhallinta, mukaan lukien märän ilman lämpötila-anturi
- Useita tiedonsiirto- ja ulkoisia ohjausvaihtoehtoja
- Vakiosuodattimen ja roottorin pysäytyshälytykset
- Ulkoisen huollon ja käytön merkkivalohälytykset
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Tuoteseloste | Käyttöohje |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Otsikko | Tyyppi | Kieli | Latauslinkki |
---|---|---|---|
Sharjah swimming-pool-CS-EN-202106 | Case study | englanti | Näytä |
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | espanja | Näytä |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | venäjä | Näytä |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | saksa | Näytä |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | saksa | Näytä |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | ranska | Näytä |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | suomi | Näytä |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | ranska | Näytä |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | ruotsi | Näytä |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | hollanti | Näytä |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | englanti | Näytä |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | hollanti | Näytä |