Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
DrizAir is a portable and compact refrigerant dehumidifier. It is used for water damage restoration and structural drying.
Since the dehumidifier is both simple to handle and has a high dehumidification capacity compared to its size, DrizAir1200 is a perfect dehumidifier for critical tasks.
A condition for quick and efficient drying is the combination of a large air circulation and sufficient dehumidification capacity. The high air circulation leads to moist in materials being released and transferred to the air, after which a dehumidifier such as DrizAir 1200 efficiently removes the humidity from the air.
Saatavilla Denmark
Tuotetieto
Huolto ja päivitykset
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!