Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Our GLASdek GX40 high-performance evaporative media is engineered to provide maximum cooling and humidification, very low pressure drop and years of reliable service.
The media is made from inorganic, non-combustible material and impregnated with ceramic double coating. It allows the use of water straight from the tap and rarely need for water treatment. No silver ionization filter is needed.
GLASdek GX40 is provided in cassettes that are tailored for use with the FA6™ frame system. FA6 comes in a wide range of standard sizes that conform to all typical air handling unit dimensions.
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!