Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kuuman ilman käyttäminen on yleisin kuivaamismenetelmä. Se saa kosteuden haihtumaan tuotteesta. Tällä menetelmällä on tosin haittapuolensa. Kuumuus ja kosteus lisäävät homeen ja sienien kasvamisen vaaraa. Lisäksi korroosion vaara laitteissa kasvaa, ja kuumuus voi vaurioittaa kuivattavaa tuotetta. Muntersin ilmankuivaimien avulla olosuhteet voidaan pitää muuttumattomina, jotta haitalliset vaikutukset estetään.
SUIHUKUTUSKUIVAAMINEN JA LEIJUPETIGÄREJESTELMÄT
Kun esimerkiksi maitojauhetta, kahvia tai hiivaa kuivataan suihkutustorneissa tai leijupetijärjestelmissä, hygienia ja energian säästäminen ovat tärkeitä.
Quantum™-roottori poistaa ilmasta kosteutta jopa 14 g/kg. Tätä roottoria lämmitetään samanaikaisesti pienikokoisen lämmittimen avulla.
EDUT
Kuivaaminen suihkutustorneissa ja leijupetijärjestelmissä sekä pintakäsittelemisen aikana nopeutuu, joten tuotantokapasiteetti kasvaa.
Muntersin erityinen bakterisidiseksi sertifioitu QuantumTM-roottori, jolla on suuri DeltaX.
Suihkutustorneissa energiaa säästyy jopa 25 %, kun esijäähdytystä ei tarvita.
Hygienia paranee, kun märkiä pintoja ei ole.
Terveys, turvallisuus ja hygienia ovat tärkeitä Muntersille. Tämä näkyy roottorien rakenteessa. Riippumaton tutkimuslaitos testaa roottoreitamme jatkuvasti. SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) on tutkimuksissaan havainnut roottorien bakterisidiset ja fungisidiset ominaisuudet.
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!