Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Muntersin ilmankuivaimia käytetään eri puolilla maailmaa elokuvien, nauhojen, asiakirjojen, kirjojen ja muiden esineiden suojaamiseen arkistoissa, museoissa ja kirjastoissa. Lämpötilalla ja ilmansaasteilla on suuri merkitys asiakirjojen säilymiselle. Ilman kosteus ja lämpötila on yleensä pidettävä mahdollisimman vakaina, ja ilman tulee olla mahdollisimman puhdasta. Joskus koko museon tai kirjaston ilma otetaan hallintaan Muntersin järjestelmien avulla. Muntersin järjestelmät kuluttavat vähemmän energiaa.
Galleriat, museot ja kirjastot ovat julkisia tiloja, joten niissä on suuri kosteuskuormitus. Tällaisissa rakennuksissa on viisainta käsitellä raitis ilma ennen sen saapumista rakennuksen sisään absorptioilmankuivaimen avulla, jotta kosteuskuormitus vähenee. Arkistot eivät ole julkisia tiloja, joten niissä riittää vähäisempi ilmanvaihto. Siksi paluuilman käsitteleminen riittää.
Absorptioilmankuivain tuo tullessaan seuraavat edut:
Sisäilman laatu paranee.
Homeiden ja bakteerien kasvu estetään.
Energiaa säästyy.
Ruostuminen estetään.
Useimmat esineet eivät koskaan palaudu ennalleen, jos kosteus vaurioittaa niitä, bakteerit pääsevät kasvamaan niissä tai korroosio pääsee vaikuttamaan niihin. Hankintahinnat sekä kunnossapito- ja restaurointikustannukset nousevat. Onneksi Muntersin ilmankuivaus auttaa estämään tai pysäyttämään vaurioitumisen.
Näyttely- tai säilytystiloissa vallitsevalla suhteellisella ilmankosteudella on suuri merkitys esineiden säilymiselle.
Paperin, tekstiilien ja puun kaltaiset materiaalit imevät kosteutta itseensä, jolloin ne toimivat bakteerien, homeiden ja sienien kasvualustoina. Kun kosteus poistetaan ilmasta Muntersin absorptioilmankuivaimien avulla, vaurioituminen estetään.
Arkistot
Kun paperien ja mikrofilmien halutaan säilyvän pitkään, Muntersin absorptioilmankuivaus on oikea valinta. Vanha syttyvä nitraattifilmi kutistuu ja hajoaa ajan mittaan. Varsinkin kosteus aiheuttaa asetaattifilmin rappeutumista. Jos halutaan varmistaa ihanteelliset säilytysolosuhteet, suhteellisen ilmankosteuden tulee olla 45–60 % ja lämpötilan 16–19 °C.
Lasi ja keramiikka
Kun 1500- ja 1600-luvuilta peräisin olevaa venetsialaista lasia asetetaan näytteille tai säilytetään, suhteellinen ilmankosteus täytyy pitää tarkalleen oikeana. Jos suhteellinen ilmankosteus ei ole juuri oikea, lasi voi vaurioitua. Lasi- ja keramiikkaesineet säilyvät parhaiten, kun suhteellinen ilmankosteus on alueella 40–60 %.
Metallit
Vesihöyry altistaa rautapitoiset ja muut metallit sekä metalliseokset korroosiolle. Jos ilmassa on luonnosta tai teollisuudesta peräisin olevia ilmansaasteita, korroosio nopeutuu. Kosteus saa metallit altistumaan korroosiolle varsinkin kun suhteellinen ilmankosteus ylittää 60 %. Pronssissa voi muodostua pronssisairaudeksi kutsuttu ilmiö. Jos metallissa esiintyy entuudestaan voimakasta korroosiota, suhteellinen ilmankosteus on ehkä laskettava alle 40 prosenttiin.
Muntersin absorbointilmankuivaimissa kosteus absorboidaan ilmasta absorptioroottoriin, ja kuiva ilma ohjataan esineiden näyttely- tai säilytystilaan. Absorptioilmankuivain toimii tehokkaasti myös matalissa lämpötiloissa. Sen avulla kosteus poistetaan energiatehokkaammin kuin lämmittämällä.
Laajasta ilmankuivainvalikoimastamme löytyy oikea vaihtoehto silloinkin, kun tilaa on vähän ja melurajoitukset ovat tiukat.
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!