Suorat haihdutusjäähdyttimet ja ilmankostuttimet
DropSTOP
Munters DropSTOP on erittäin tehokas ja kustannustehokas pisaraerotin, joka on kehitetty estämään veden kulkeutumista ilmavirran mukana esimerkiksi jäähdytyspattereista tai suorasta haihdutusjäähdytysmediasta. DropSTOP-materiaali on suunniteltu niin, että ilmavirta osuu aina siihen. DropSTOP on koteloitu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun runkoon, mikä helpottaa järjestelmäintegraatiota ja huoltoa. Useita paneeleja voidaan yhdistää tarpeiden mukaan.
Highlights
- Poistaa ilmavirrassa kulkevat vesipisarat
- Erittäin alhainen painehäviö
- Käyttää GLASdek UL900 -luokiteltua haihdutusmediaa
- Valmistettu patentoidusta kolmitasoisesta uritetusta kennosta
- Toimii jopa 4,0 m/s ilmannopeuksilla
- Pieni asennuskoko
- Vaatii vähän tai ei lainkaan huoltoa
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Tuoteseloste |
---|---|
DropSTOP | Näytä |