Kosteuden vaihtelut vaarantavat arkistosi
Tehoton kosteuden hallinta aiheuttaa merkittävän riskin arkistokokoelmille, sillä se vaikuttaa materiaalien fyysiseen, kemialliseen ja orgaaniseen kestävyyteen. Kun arkiston sisäilmasto on hallitsematon, kokoelmien ja esineiden eheys voi vaarantua, mikä voi johtaa siihen, ettei noudateta lakisääteisiä säilytysvaatimuksia tai saavutettavuuden odotuksia tuleville sukupolville.
Liiallinen kosteus luo ihanteellisen ympäristön homeelle, sienille ja hyönteisille, jotka voivat aiheuttaa pysyviä tahroja ja heikentää paperia, nahkaa ja muita orgaanisia materiaaleja. Korkea kosteustaso myös nopeuttaa haitallisia kemiallisia reaktioita, mikä johtaa korroosioon, haurastumiseen ja värimuutoksiin. Toisaalta, jos ympäristö on liian kuiva, materiaalit ovat alttiimpia halkeilulle ja repeämiselle pienimmästäkin käsittelystä.
Pelkkä lämpötilan hallinta ei vähennä riskiä, mutta hallittu kosteus vähentää. Muntersin ilmankuivaus- ja kostutusratkaisut tarjoavat kustannustehokkaan ja energiatehokkaan tavan ylläpitää ihanteellisia kosteustasoja, tarjoten pitkäaikaista suojaa historiallisesti, kulttuurisesti tai muuten merkittäviä kokoelmia varten.
Ilman tehokasta ilmastoinnin hallintaa vaarana on:
- Korjaamaton vahinko asiakirjoille ja arkistokokoelmille
- Liian korkea kosteus: korroosio, home, kemiallinen hajoaminen
- Liian alhainen kosteus: halkeamia puussa tai savessa, paperi haurastuu
- Lisääntynyt energiankulutus tarpeettoman lämmityksen vuoksi

"Kestävyys oli ensiarvoisen tärkeää LIC:n rakentamisessa, sekä materiaalien käytön että energiankulutuksen osalta. Tavoitteenamme oli minimoida energiankulutus, mikä johti useisiin toimiin, mukaan lukien parannettu ilmanvaihto, jossa Munters teki suuren eron."
Thomas Haustraete, Projektipäällikkö
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Kosteuden hallinta on tehokkaampaa kuin lämmitys
Vaikka sekä lämpötila että kosteus voivat vahingoittaa arkistoa, ympäröivän ilman kosteuspitoisuus on kriittinen riski säilytetyille esineille. Optimaalisen ja vakaan suhteellisen kosteuden ylläpitäminen ympäri vuoden auttaa varmistamaan säilytettyjen asiakirjojen ja omaisuuden eheyden.

Optimaalinen ratkaisu on ilmankuivaus ja kostutus yhdessä
Koko vuoden ajan matalan ja vakaan suhteellisen kosteuden ylläpitäminen Muntersin yhdistetyllä ilmankuivaus- ja kostutusjärjestelmällä auttaa varmistamaan ihanteelliset sisäilmasto-olosuhteet arkistoissasi. Käyttämällä sensoreita havaitsemaan luonnollisia vaihteluita ympäröivässä ilmassa tämä järjestelmä säätää ja mukauttaa automaattisesti, ylläpitäen siten optimaaliset säilytysolosuhteet. Arkistoissa suositaan yleensä suhteellista kosteutta 45–60 % ja lämpötiloja 16–19 °C.
Muntersin järjestelmät tarjoavat luotettavaa, energiatehokasta kostutusta ja ilmankuivausta optimaaliseen sisäilmaston hallintaan, räätälöitynä vastaamaan asiakirjojen, kokoelmien tai säilytettävien esineiden erityisvaatimuksia.
Asiakkaat, jotka käyttävät Muntersin ilmankosteuden hallintaratkaisuja
Muntersin ilmankuivausjärjestelmät arkistoille
Munters ML Plus on pieni, energiatehokas modulaarinen ilmastointijärjestelmä, jossa on integroitu lämpötilan ja kosteuden hallinta. Täydellinen arkistoihin, museoihin ja gallerioiden varastotiloihin, ML Plus tarjoaa kostutuksen ja sorptio-ilmankuivauksen optimaaliseen sisäilmaston hallintaan.
- Erittäin joustava, esitestattu modulaarinen järjestelmä
- Alhainen energiankulutus
- Korkealaatuinen kotelointi hygienian vaatimuksiin
- Kompakti, tilaa säästävä rakenne
- Helppo plug-and-play asennus ja huoltoyhteys
- Nopea käyttöönotto
Munters M300 sorptio-ilmankuivauslaite tarjoaa erinomaista suorituskykyä, energiatehokkuutta ja hallintaa – kaikki kevyessä mutta tukevassa rakenteessa. Kompakti ja suorituskykyinen M300 on täydellinen valinta moniin käyttökohteisiin, kuten pienempiin arkistoihin, joissa liiallinen kosteus on ongelma. Huolellisesti testattu muotoilu optimoi ilmavirran, minimoi häviöt ja auttaa lisäämään kapasiteettia entisestään.
- Älykäs kompakti muotoilu
- Kevyt mutta tukeva
- Korkea suorituskyky
- Plug-and-play asennus
- Energiatehokas
Ilmankosteuden hallintatuotteet arkistoille
Huolto ja ylläpito arkistosi ympäristön optimoimiseksi
Muntersin laitteet ovat aina maailmanluokan huoltotiimimme tukemia. He ovat suoraan Muntersin palveluksessa ja omaavat vuosikymmenten kokemuksen ilmastointijärjestelmiemme ylläpidosta. Muntersin huoltosopimuksella voit pidentää kosteudenhallintajärjestelmäsi käyttöikää, parantaa tehokkuutta, minimoida seisokit ja varmistaa, että arkistossasi on aina täydellinen ilmasto.