Belvoirin linna, joka sijaitsee Belvoirin laaksossa, on ollut Rutlandin herttuan perheen esi-isien koti vuodesta 1067 lähtien. Normannien valloituksen ajoista nykypäivään se on yksi maailman hienoimmista esimerkeistä regenttiarkkitehtuurista. Linna on rakennettu kokonaan uudelleen ainakin kolme kertaa, ja tähän päivään asti siinä on upeat sisätilat, poikkeukselliset maisemoidut puutarhat ja viisi arkistohuonetta, joissa on perheen historiallisia asiakirjoja ja muita arvokkaita asiakirjoja.

Pikatiedot

  • Säädä arkistohuoneiden suhteellista kosteustasoa tarkasti 50–55 %:n suhteelliseen suhteeseen ympäri vuoden
  • Estä historiallisten ja sukuarkistojen kokoelmien kosteusvauriot
  • Täytä brittiläinen standardi BS4971 arkistojen säilyttämistä varten
  • Vähennä lisälämmityksen tarvetta ja säästä energiaa

Se oli edesmennyt 9. Rutlandin herttua, hänen armonsa David Mannersin isoisä, joka alkoi huolellisesti dokumentoida kartanon ja perheen arkistoja. Hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1940 hänen työnsä jäi varastoon, ja nyt, yli kahdeksan vuosikymmentä myöhemmin, linnan arkistonhoitajat jatkavat tätä tärkeää konservointityötä. Arkistohuoneissa on laaja valikoima kirjoja, asiakirjoja, karttoja (omistuskirjoja ja peruskirjoja), karttoja, käsikirjoituksia, tilejä jne. Kokoelman vanhin asiakirja on vuodelta 1103.

Historiallisten asiakirjojen säilyttäminen

Ajan myötä lika, pöly, kosteus, lämpötila, tuholaiset ja happamat pakkaukset ovat kaikki vaatineet veronsa tavalla tai toisella. On näkyviä merkkejä kondensaatiovaurioista, kuten homeen kasvua, hopeakalojen aiheuttamia vaurioita (kosteuden aiheuttamia), kellastumista ja värimuutoksia. Linna on yrittänyt säilyttää asiakirjoja laatikoissa, mikä auttaa suojaamaan niitä jossain määrin, mutta ei tarjoa pitkäaikaista ja johdonmukaista suojaa. Lisäksi jopa metallireunaiset laatikot ruostuvat, jos kosteustasoa ei ylläpidetä. Belvoirin linnan arkistonhoitaja sanoo: "Ei ole niin, että kaikki menee pilalle heti. Ihmiset saattavat sanoa, että se on säilynyt näin kauan, mutta onko se selvinnyt hyvässä kunnossa? Ne heikkenevät aina alusta alkaen. Jos saamme olosuhteet kuntoon, voimme hidastaa vauhtia tai pysäyttää lisävahingot." Aiemmin lämpimiä lattiaputkia käytettiin joidenkin arkistohuoneiden lämmittämiseen, mikä onnistui vähentämään suhteellista kosteustasoa alle 60 %:iin RH (kuten BS4971-ohjeissa suositellaan). Tämä brittiläinen standardi ehdottaa suhteellisen kosteuden (RH) tason pitämistä 30–60 %:n suhteellisella suhteella (asteittaisilla vaihteluilla) homeen kasvun estämiseksi ja asiakirjojen säilyttämiseksi. Tämä osoittautui kuitenkin epäjohdonmukaiseksi, ja vaihtelut vaihtelivat merkittävästi eri vuodenaikoina. Lämmitys kosteudenhallintamenetelmänä aiheutti usein huoneiden liiallisen lämpenemisen, mikä vaati lämmityksen vähentämistä, mikä puolestaan johti kosteuden jälleen nousuun.

Miksi kosteudenpoisto?

Perheen arkistojen säilyttäminen oli tärkein syy kosteudenpoistoon. Aiemmin Belvoir Castle oli ottanut ongelmallisimmassa arkistossaan käyttöön yhden kotitalouksien ilmankuivaimen kosteuden hallitsemiseksi. Tämä oli auttanut jossain määrin, mutta olosuhteet olivat ajoittaiset ja epäluotettavat. Myös kunkin arkistohuoneen kosteustasossa oli eroja luonnollisen ilmanvaihdon, ulkoseinien tyypin ja sijoittelun sekä rakennusten yleisen rakenteen vuoksi. Siksi oli tärkeää etsiä tehokas ratkaisu, jolla voidaan hallita ja ylläpitää suhteellista kosteutta oikein kussakin näistä huoneista.

"Näkee, miksi teollista ratkaisua tarvitaan. Linnan muurien paksuuden vuoksi on välttämätöntä, että jokaisessa arkistohuoneessa on yksi ilmankuivain."
Hänen armonsa David Manners, Rutlandin 11. herttua. Belvoirin linnan arkistonhoitaja sanoo: "Tämän kokoelman konservointi on ratkaisevan tärkeää. Asiakirjat ovat vaurioituneet homeesta ja kosteudesta. Esimerkiksi omistuskirjat ovat hitsautuneet yhteen, mikä vaikeuttaa luettelointia ja restaurointia. On tärkeää, että estämme lisävahingot."

Muntersin ratkaisu

Belvoir Castle lähestyi Muntersia mitoittamaan ja valitsemaan sopivan kosteudenpoistoratkaisun kaikkiin viiteen arkistohuoneeseen. Munters suunnitteli ratkaisun, joka pitäisi suhteellisen kosteustason 50-55 prosentin suhteellisessa kosteudessa ja seuraisi ympäristön lämpötilaa. Tähän projektiin valitut ilmankuivaimet olivat MK-sarjan ilmankuivainsarjasta, koska ne olivat paras ratkaisu parantamaan kosteuden hallintaa kussakin arkistohuoneessa. "Linnassa työskentely tuo mukanaan lisähaasteita", sanoo Glen Wilson, Muntersin myyntitiimin johtaja, Etelä-Britannian tiimi. "Koska linna oli listattu I-luokkaan, emme voineet porata reikiä seiniin kosteuden ohjaamiseksi pois arkistosta. Siksi lauhdutinkuivaimet valittiin." Munters teki yhteistyötä Belvoirin linnan kanssa tarjotakseen yksityiskohtaisen suunnitteluspesifikaation, joka yhdistettynä heidän perehtyneisyyteensä Muntersin työhön muissa historiallisissa kohteissa antoi tarvittavan varmuuden Muntersin valitsemiseksi tähän projektiin.

Tulokset

Muntersin ilmankuivaimien käyttöönoton avulla Belvoir Castle on pystynyt estämään kondensoitumista ja hallitsemaan suhteellista kosteutta arkistohuoneissaan ympäri vuoden. Tasainen suhteellinen kosteustaso 50-55 % suhteellinen kosteus varmistaa, että tätä arvokasta kokoelmaa voidaan säilyttää turvallisesti näissä tiloissa tuleville sukupolville. Ja vaikka kosteusvaurioita ei voida peruuttaa, lisävauriot voidaan estää, ja ennallistaminen ja luettelointi voidaan jatkaa ilman lisäriskejä. Ilmankuivainten asentaminen on myös poistanut tarpeen lämmittää arkistovarastoja, kun nämä huoneet ovat tyhjiä. Vaikka kondenssiveden hallinta, ei energiankulutus, oli tämän projektin liikkeellepaneva tekijä, linnan ylläpitoon liittyvät huomattavat kustannukset tekevät säästöistä tällä alueella erittäin tervetulleita. Asennuksen jälkeen Muntersin kokenut huoltotiimi on tehnyt joitain muutoksia yhteen huoneista toiminnan maksimoimiseksi, mikä parantaa entisestään kosteudenpoistoratkaisu.

Sovellukset tässä tapauksessa

Pikatiedot

  • Säädä arkistohuoneiden suhteellista kosteustasoa tarkasti 50–55 %:n suhteelliseen suhteeseen ympäri vuoden
  • Estä historiallisten ja sukuarkistojen kokoelmien kosteusvauriot
  • Täytä brittiläinen standardi BS4971 arkistojen säilyttämistä varten
  • Vähennä lisälämmityksen tarvetta ja säästä energiaa

Liittyvä tuotesarja

MK NX Series

Kannettavat ilmankuivaimet