Pikatiedot

  • Tekninen osaaminen: tarkka lämpötilan ja kosteuden hallinta
  • Asiakaslähtöinen yhteistyö: aktiivinen osallistuminen projektin jokaiseen vaiheeseen
  • Energiatehokkuus: markkinoiden kestävin roottoritekniikka

Kestävä ja tarkka ilmastonhallinta Learning and Innovation Centerin arkistossa

Learning and Innovation Centerin (LIC) rakentamisessa Vrije Universiteit Brusselissa (VUB) ja Université Libre de Bruxelles’ssa (ULB) arkistotilojen tarkka ilmastonhallinta oli kriittistä. Munters valittiin Arcadisin, maailman johtavan älykkäisiin kestäviin suunnittelu-, insinööri- ja konsultointiratkaisuihin keskittyvän yrityksen, kumppaniksi tarjoamaan energiatehokas ja luotettava ratkaisu arvokkaiden asiakirjojen ja materiaalien säilyttämiseksi. ‘Kestävyys oli ensiarvoisen tärkeää LIC:n rakentamisessa sekä materiaalien käytön että energiankulutuksen suhteen. Tavoitteenamme oli minimoida energiankulutus, mikä johti useisiin toimiin, mukaan lukien parannettuun ilmanvaihtoon, jossa Muntersilla oli suuri merkitys.’ Thomas Haustraete, projektipäällikkö, VUB

Miksi ilmastonhallinta on välttämätöntä arkistoissa

Arkistoissa lämpötilan ja kosteuden vaihtelut voivat vahingoittaa asiakirjoja ja esineitä. Liian korkea kosteus lisää homeen ja materiaalien hajoamisen riskiä, kun taas liian matala kosteus voi aiheuttaa paperin ja muiden herkempien materiaalien kuivumisen ja haurastumisen. LIC:ssä vakaa, tarkasti hallittu ympäristö oli ehdoton prioriteetti.

Innovatiivinen yhteistyö

Muntersin kosteusvalvonnan asiantuntemus oli ratkaisevaa LIC:n arkistossa, ja heidän kyky toimia ajattelevana kumppanina oli korvaamatonta. Suunnitteluvaiheessa käyty laaja konsultaatio varmisti sujuvan asennuksen, ja tämä projektisuuntautunut ajattelutapa alusta alkaen takasi, että kaikki osapuolet saattoivat luottaa erinomaisiin tuloksiin. ‘Munters ei ole pelkästään ilmastoteknologian toimittaja, vaan osallistuu aktiivisesti asiakkaan kanssa yhdessä ajatteluun. Se tekee meistä vahvoja. LIC-hanke on tästä loistava esimerkki: oikean konseptin määrittäminen oli haaste, mutta olemme ylpeitä, että olimme mukana suunnittelusta toimitukseen asti.’ Wouter Adriaens, sovellusinsinööri, Munters Jokainen kuivausjärjestelmä suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Munters käyttää sisäisiä työkaluja järjestelmien valintaan, konfigurointiin ja laskentaan, mikä antaa Arcadisille mahdollisuuden olla entistä kunnianhimoisempi suunnittelussaan.

Monipuolinen ilmanvaihto arkistotiloille

Nykyään LIC:n arkistotilassa on asennettuna ML1100PLUS-järjestelmä: modulaarinen ilmastojärjestelmä, joka voi jäähdyttää, lämmittää, kostuttaa ja kuivata tilaa erittäin energiatehokkaasti. Vrije Universiteit Brussel asetti tiukat suorituskykystandardit, joissa oli hyvin tarkat rajat kosteudelle ja lämpötilalle:
  • LIC:n arkistostandardit ovat 18 °C ja 45 % suhteellinen kosteus (RH).
  • Vakaat olosuhteet 1 °C ja 3 % 24 tunnin sisällä.
  • Pidä vaihtelut ±2 °C ja 5 % pidemmällä aikavälillä.
  • ML1100PLUS:n tarkka jäähdytys- ja lämmityspiiri, kostutin ja kuivaaja varmistavat, että tila pysyy aina näiden standardien mukaisena ilman ongelmia. ML1100PLUS-järjestelmän sovellukset ovat erittäin monipuolisia. Se sopii erinomaisesti varastotiloihin ja arkistoihin, kuten LIC:ssä, mutta sitä on myös käytetty museoissa ja gallerioissa, puhtausluokissa ja laboratorioissa, elintarviketuotannossa sekä lääketeollisuuden ja teollisen prosessoinnin pakkaus-, täyttö- ja kapselointitiloissa.

    Mikä tekee tästä ilmanvaihtoratkaisusta niin erityisen?

    Keskeinen ML1100PLUS:n tehokkaassa toiminnassa on kuivainpyörä, älykäs teknologia, joka suodattaa vesihöyryä pois tilasta. Tämä teknologia ei ole pelkästään Muntersin keksintö, vaan on yhä markkinoiden parhaiten toimiva kuivainrullateknologia. Yhdistettynä ML1100PLUS:n tarkkaan lämpötilansäätöön LIC:llä on nyt tehokas kokonaisratkaisu, jota voidaan helposti ohjata keskitetyn ohjausjärjestelmän kautta. ML1100PLUS-yksikön edut:
  • Tarkka ilmastonhallinta – pitää lämpötilan ja kosteuden vaadituissa rajoissa.
  • Energiatehokkuus – vähentää energiankulutusta ja tukee LIC:n kestävyystavoitteita.
  • Kompakti ja modulaarinen – helppo integroida erilaisiin varasto- ja tutkimustiloihin.
  • Minimaalinen huolto – kestävä rakenne pitkäikäisyydellä ja vähäisillä huoltovaatimuksilla.
  • ‘Yhdessä Muntersin Wouter Adriaensin kanssa määritimme ilmanryhmän rakenteen ja suorituskyvyn. Tarkastelimme myös yhdessä arkiston ylipainetta ja tiiviyttä. Yhteistyö sujui erittäin hyvin niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Tämä oli selvästi onnistunut yhteistyö!’ - Vera Desoppere, vanhempi projektisuunnittelija, Arcadis

    Tulevaisuuden kestävä ratkaisu

    Munters, jolla on 70 vuoden kokemus ilmastonhallinnasta, jatkaa innovatiivisten teknologioiden kehittämistä energiatehokkaiden ja kestävien ilmastoratkaisujen luomiseksi. LIC:n asennus on täydellinen esimerkki siitä, miten edistyksellinen insinööriosaaminen ja yhteistyö voivat johtaa tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin. ‘Investoimme jatkuvasti tutkimus- ja kehitysosastoomme kehittääksemme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Valmistajana seuraamme jatkuvasti markkinoiden tarpeita ja mukautamme kehitystämme ja innovaatioitamme sen mukaisesti.’ Wouter Adriaens, sovellusinsinööri, Munters

    Sovellukset tässä tapauksessa

    Pikatiedot

    • Tekninen osaaminen: tarkka lämpötilan ja kosteuden hallinta
    • Asiakaslähtöinen yhteistyö: aktiivinen osallistuminen projektin jokaiseen vaiheeseen
    • Energiatehokkuus: markkinoiden kestävin roottoritekniikka

    Liittyvä tuotesarja

    ML Plus

    Ilmankuivainjärjestelmät

    Tarkka ilmastointi LIC-arkistossa | Munters