Muntersin ohjausjärjestelmien päivitys

Pidempi ilmankuivaimen käyttöikä

Päivitä vanhojen Muntersin ilmankäsittelylaitteiden ohjaimet energiatehokkuuden parantamiseksi ja joustavien vaihtoehtojen tarjoamiseksi. Olemassa oleviin järjestelmiin on saatavana Muntersin Climatix-ohjausjärjestelmä, joka toimitetaan suurempien ilmankuivaimien vakiovarusteena.

Laitteistojen päivityssarjamme valmistetaan tilauksesta sopimaan yksikkösi/yksiköidesi erityiskokoonpanoon, minkä vuoksi toimitukseen kuluu hiukan aikaa. Munters suosittelee varhaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vanhojen laitteistojen päivittämiseksi ja suunnittelemattomien seisokkien riskin minimoimiseksi laitteiston äkillisen rikkoutumisen yhteydessä.

Päivityksen edut:

  • Tarkempi ja energiatehokkaampi järjestelmän toiminta
  • Rakennuksen hallintajärjestelmän (BMS) ohjain
  • Etäyhteys Modbus TCP/IP-, Modbus RTU-, BACnet IP- ja WEB-valintojen kautta
  • Lisätoimintojen (mm. esikäsittelyn, jälkikäsittelyn, lämmityksen, jäähdytyksen ja kostutuksen) täydellinen hallinta
  • Arvojen kirjaustoiminnot

ML2E-laitteiston päivitys AirC400-laitteistoon

Jos omistat vuosina 1996–202 toimitetun ML-ilmankuivaimen*, Munters suosittelee ennalta ehkäiseviä toimia ja toimivan ML-ilmankuivaimen päivittämistä uudella AirC400-laitteistolla. 

Varusteena oleva PCB-ohjausmoduuli on vanhentunut, eikä sitä voi vaihtaa suoraan, jos se rikkoutuu. Munters suosittelee ohjausjärjestelmän päivittämistä ML2E-sarjan AirC400-päivityssarjalla suunnittelemattomien seisokkien välttämiseksi ja ML-yksikön käyttöiän pidentämiseksi. 

*Tätä päivityssarjaa voidaan käyttää malleissa ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

ML-laitteiston päivitys Climatixiin

Jos omistat vuosina 1996–2023 toimitetun ML-ilmankuivaimen tai ML PLus -järjestelmän
ilmankuivainmoduulilla*, Munters suosittelee ennalta ehkäiseviä toimia ja toimivan ML-ilmankuivaimen päivittämistä uudella pitkälle kehittyneellä Climatix-laitteistolla.

Varusteena oleva PCB-ohjausmoduuli on vanhentunut, eikä sitä voi vaihtaa suoraan, jos se rikkoutuu. Munters suosittelee ohjausjärjestelmän päivittämistä ML2E-sarjan Climatix-päivityssarjalla suunnittelemattomien seisokkien välttämiseksi ja ML-yksikön käyttöiän pidentämiseksi. 

*Tämä päivityssarja on suunniteltu malleihin ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E ja MLT1400E, jotka on toimitettu vuosina 1996–2023.

ML3*-laitteiston päivitys Climatixiin

Jos omistat vuosina 2005–2015 valmistetun ML-ilmankuivaimen*, Munters suosittelee ennalta ehkäiseviä toimia ja toimivan ML-ilmankuivaimen päivitystä uudella Climatix-ohjaimella.

Varusteena oleva ACD/ICD-laitteisto on vanhentunut, eikä sitä voi vaihtaa, jos se rikkoutuu. Munters suosittelee ohjausjärjestelmän päivittämistä ja ML-yksiköiden käyttöiän pidentämistä.

*Tämä päivityssarja sopii malleihin ML17, ML23 ja MLT30

MX-ohjaimen päivitys Climatixiin

Paranna MX-ilmankuivaimen suorituskykyä uudella Climatix-laitteistolla. Integroidulla DDC-ohjauksella varustettu MX-sarja on toiminut luotettavasti yli kaksikymmentä vuotta ja tarjoaa useita päivitysvaihtoehtoja.

Koska DDC-laitteistoa ei voi enää vaihtaa vanhentuneiden komponenttien vuoksi, suosittelemme päivittämään laitteiston MX-yksikön kokoonpanoon sopivalla päivityssarjalla. Päivityssarja valmistetaan tilauksesta ja se vaatii jonkin aikaa. Toimenpide kannattaa siis suunnitella, jotta vältettäisiin seisokit laitteiston äkillisen rikkoutumisen yhteydessä.

Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, antoi Muntersin tehdä Allen Bradley MicroLogix 1000 -jälkiasennuksen Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC:hen. Muutos sujui hyvin, ja laite toimii nyt ympäri vuorokauden tarpeen mukaan.

Pete Maier, Alueellinen projekti-insinööri

Muntersin ohjausjärjestelmien päivitys | Munters