Muntersin ilmankäsittelylaitteiston puhaltimen päivitykset
Tärkeimmät edut
- Saavuttaa saman ilmavirran 30–60 % pienemmällä energiankulutuksella
- Paljon laajempi hyötysuhdekäyrä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt laskemalla puhaltimen nopeutta
- Pienemmät huoltokustannukset ilman hihnojen vaihtoa ja laakereiden voitelua
- Pienemmät hiilidioksidipäästöt auttavat saavuttamaan tavoitteet
Onko aika huoltokäynnille?
Heathrow'n lentoasema säästää 15 GWh vuodessa
Heathrow'n lentoasema, joka on Euroopan vilkkain lentoasema 80 miljoonalla matkustajalla vuonna 2018, pyrkii hiilineutraaliin infrastruktuuriin vuoteen 2050 mennessä. Energiansäästötoimiin kuuluu Muntersin puhaltimen päivitys, mikä säästää 15 GWh vuodessa (vastaa 3 400 kotitalouden energiankulutusta). Muntersin asiantuntijat ovat johtaneet LVI-parannuksia vuodesta 2016 lähtien.

Puhallinpäivitykset säästävät energiaa ja vähentävät CO2-päästöjä Liègen lentokentällä
Liègen lentoasema modernisoi hiljattain matkustajaterminaaliensa ilmastointilaitteet Muntersin avulla. Kaksi poistoyksikköä päivitettiin ja yksi puhallinyksikkö vaihdettiin, mikä vähensi sähkönkulutusta ja CO2-päästöjä merkittävästi 20 tonnilla ja tuottoa 31 kuukaudessa.
Birminghamin lentoasema säästää 58 % energiaa
Birminghamin lentoasema, Ison-Britannian 7. suurin lentoasema, kuljettaa vuosittain 13 miljoonaa matkustajaa 150 kohteeseen. Kun ilmankäsittely-yksikkö vikaantui terminaalin lähtöselvitysalueella, energiatehokkaan ilmankäsittelyn maailmanlaajuinen johtaja Munters tarjosi ratkaisun vaihtamalla vanhat hihnakäyttöiset puhaltimet uuteen FanGridiin, joka toimii viidellä erittäin tehokkaalla EC-keskipakopuhaltimella.
Olemme viime aikoina tehneet hienoa työtä Muntersin kanssa päivittämällä järjestelmät kammiopuhaltimiin ja säästämällä noin 1 300 000 kWh energiaa vuodessa, ja lisäsäästöjä on edelleen saavutettavissa. Heidän asiantuntemuksensa on vertaansa vailla ja he ovat tarjonneet esimerkillistä palvelua.
Michael Nagle, Infrastruktuuripäällikkö
Lontoon Lutonin lentokenttä