POWTECH TECHNOPHARM
Die POWTECH TECHNOPHARM ist die internationale Fachmesse für Technologien zur Verarbeitung von Pulvern, Feststoffen und Flüssigkeiten. Munters zeigt auf der POWTECH TECHNOPHARM 2026 seine energieeffizienten Geräte und Anlagen zur Luftaufbereitung, -konditionierung und -entfeuchtung für den Produktionsprozess, das Verpacken, den Transport und die Lagerung feuchtesensibler Produkte, die zum Verkleben und Verklumpen neigen, wie z.B. Pulver, Granulate, etc.
Besuchen Sie uns auf der POWTECH TECHNOPHARM am Stand 7-832 und erfahren Sie mehr über die Vorteile der Luftentfeuchtung für Pulver und Schüttgut sowie über die Munters-Technologie für die Sprühtrocknung, die für hervorragende Qualität im gesamten Prozess sorgt.
Veranstaltungsort:
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Hallen 9 bis 7A
Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch: 9:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 16:00 Uhr

Effiziente Lösungen für die Silolagerung, das Fördern und Mischen von Schüttgut
Feuchtigkeit ist einer der größten Störfaktoren bei der Lagerung und Förderung von Schüttgütern. Munters bietet mit seinen Luftentfeuchtungssystemen eine ganzjährige, präventive Lösung zur Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit und des Taupunkts. Die Systeme verhindern Kondensation, Verklumpung und Schimmelbildung und tragen so zur Sicherung der Produktqualität, zur Reduktion von Wartungsaufwand und zur Einhaltung von HACCP-Anforderungen bei. Wenn Sie erfahren möchten, wie unsere Lösungen Ihrem Unternehmen helfen können, dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure freuen sich auf Ihre Anfrage.

Sprühtrocknung neu gedacht – für maximale Effizienz
In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist die Sprühtrocknung ein kritischer Prozessschritt. Munters bietet modulare Gesamtlösungen, die unabhängig von den Wetterbedingungen für konstante Trocknungsbedingungen sorgen. Systeme wie das Munters PureSystem, VariMax IFRG und PureHP ermöglichen eine energieeffiziente Luftbehandlung, reduzieren Geräuschemissionen und erfüllen höchste Hygienestandards. Ein Praxisbeispiel: Beim niederländischen Unternehmen Sensus konnte durch den Einsatz eines Munters PureSystems die Produktionskapazität um 40 % gesteigert und die Prozessstabilität signifikant verbessert werden.
Sie möchten Ihren Sprühtrocknungsprozess optimieren?

Service über den gesamten Lebenszyklus
Munters begleitet seine Kunden mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Inbetriebnahme über Wartung und Nachrüstung bis hin zu maßgeschneiderten Serviceverträgen. Originalteile und werksgeschulte Techniker sorgen für langfristige Betriebssicherheit und maximale Effizienz.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!