Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die Essarts Geflügelfabrik in Frankreich hat ihre Probleme mit Frost, Kondensation und Wassertropfen durch Trocknung der Luft gelöst.
Entfeuchtete, trockene Luft
Im Geflügelverarbeitungsraum (Volumen 1.200 m³ bei 4-6 °C) hat das Reinigungsteam 2 Stunden und 30 Minuten Zeit, um seine Arbeit zu erledigen. Früher war die Sichtweite der fünfzehn Techniker aufgrund des Nebels, den die Wasserdüsen bei mittlerem Druck erzeugten, auf 50 Zentimeter beschränkt, erinnert sich Oliver Bourhis, der Werksleiter. „Wir haben einen Luftentfeuchter installiert, der 2.000 m³ pro Stunde Trockenluft erzeugt. Seitdem hat sich die Sichtweite auf 15 Meter verbessert“!
In einem Arbeitsraum, in dem ganze Hühner zerkleinert werden (Volumen 4.000 m³ bei 4-6 °C) arbeitet ein Luftentfeuchter mit 2.700 m³/h Trockenluft. Das Ziel bestand darin, die relative Luftfeuchtigkeit auf 50% zu verringern, ausgehend davon, dass eine relative Luftfeuchtigkeit von 70% und mehr bakterielles Wachstum fördert.
„Wir wollten aufgrund eines Hinweises der Gesundheitsbehörde, die Bildung von Wassertropfen an der Decke verhindern“, betont Oliver Bourhis.
Der Luftentfeuchter verhindert jetzt die Tropfenbildung im Deckenbereich und erhöhte zudem die Energiekapazität der vorhandenen Kühlanlage um 10-15%. Dies wiederum ermöglichte die Senkung der Temperatur im Arbeitsraum von 8°C auf 6°C.
Im Kühlraum (Volumen 18.000 m³ bei -25°C) wurde ein Luftentfeuchter mit 1.400 m³/h Luftleistung installiert. Hier bestand das Ziel darin, die Bildung von Reif und Eis zu verhindern. Essart bestätigt „Die Luftentfeuchter halten alles eisfrei. Es bildet sich kein Reif mehr!“
Ein kleiner Luftentfeuchter befindet sich auch an der Luftschleusentür zum Tiefkühltunnel (-30°C), um hier die aufgrund des Temperaturunterschiedes entstehende Reif- und Eisbildung zu verringern sowie die Bildung von Reif auf dem Fußboden aufgrund herabfallender Tropfen zu reduzieren.
Ein weiterer Luftentfeuchter befindet aus dem selben Grund am Austritt der Tiefkühlware.
Auch im Spiralfroster wird ein Luftentfeuchter eingesetzt, um auch hier die Reifbildung zu begrenzen. Produktionsstopps zum Abtauen und Reinigen erfolgen nun weniger häufig - alle 21 Stunden anstelle von alle 8 Stunden. Durch den Luftentfeuchter werden zudem Energie und Ersatzteile eingespart. Wenn man keinen Frost bekämpfen muss, ist der Energieaustausch besser, was dazu führt, dass der Froster nun schneller laufen kann.
Oliver Bourhis, Werksleiter in Arrivés Essarts Geflügelfabrik sagte „Wir wollten eine einfache technische Lösung, die gut zu unserem Kühlsystem passt und energieeffizient ist.
Wir haben die Standorte von zwei Mitbewerbern aus unserem Bereich besucht, welche die Munters-IceDry® Systeme schon installiert hatten. Sie haben ihre Frostprobleme in den Kühlräumen vollständig gelöst und die Tropfenbildung an der Decke in den Schneideräumen unterbunden. Das hat uns überzeugt, so dass wir uns auch für das Munters System entschieden haben. Und es war ein voller Erfolg.“
Munters hat weltweit mehr als 1.200 dieser Systeme installiert, die Frost und Kondensation bekämpfen. Die Antwort ist kein Geheimnis, besuchen Sie uns im Internet unter www.munters.de, um mehr über die neuesten Einsatzfälle zu erfahren.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!