Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
DS 8000 is a series of spin vane separators removing droplets for both vertical and horizontal gas flow. The equipment has especially been designed for separating larger amounts of coarse droplets at higher gas velocities from the gas stream. A ring of spin vanes set the gas flow in rotation. As a result, the liquid droplets are spun outwards, impinging on the separator wall and are subsequently drained off in an annular compartment. The liquid then flows through a discharge pipe and out of the system. The simple design renders the eliminator insensitive to deposits.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!