Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Munters DCM type Coalescer candles are designed to eliminate finest solids and liquid particles from wet gas flows. The candles have an integrated prefilter considerably increasing the cartridges lifetime. Munters DCM Coalescer candles are particularly effective at removing the finest droplets and solid dust particles entrained in gas flows. Typically they provide a removal efficiency of 99.9 % of 1 micron particles.
DCM Coalescer candles are suited when dust particles, as well as fine droplets, are entrained in the gas. Such applications can include natural gas cleaning, wet gas cleaning or processes inside the refinery. Compressor suction drums Natural gas cleaning devices Refinery
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!