Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die GA Erhitzer sind kosteneffektive Erhitzerlösungen für eine große Bandbreite an Anwendungsgebieten, einschließlich Gewächshäusern, Geflügelhaltung und andere Arten der Nutztierhaltung. Alle Modelle funktionieren nach dem Prinzip der direkten Befeuerung mit Gas. Dabei zieht ein kraftvolles Gebläse die Luft durch eine Verbrennungskammer, in der sich der Brenner befindet. Beim Durchströmen des Brenners wird die gesamte, durch die Verbrennung erzeugte Wärme an den Luftstrom abgegeben. Das ergibt einen 100%igen thermischen Wirkungsgrad. Die Wärmeerzeugung des Erhitzers kann manuell durch ein Steuerungsventil eingestellt werden. Die verfügbaren Modelle sind GA15, GA30,GA55,GA95 und GA95t.
Die GA Erhitzer können mit LPG betrieben werden, das ist ein sauberer Brennstoff. Für eine lange Haltbarkeit sind die GA Erhitzer aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Zudem sind alle elektrischen Bauteile IP55 gesichert.
Zur Sicherheit sind die Erhitzer mit einem doppelten Magnetventil ausgestattet, welches das Schließen und Öffnen des Gaszuflusses regeln kann. Zusätzlich sind die Erhitzer mit einem Drucksicherheitssensor ausgerüstet, der die Gaszufuhr unterbricht, sollte eine Störung des Luftstromes vorliegen.
Alle Modelle sind vollständig montiert, einschließlich Kabelwege und Gasstrecke mit Druckregulator. Optional kann der Erhitzer noch mit einem elektrischen oder mechanischen Thermostat ausgerüstet werden.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!