Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The controller is used in stables where it is desired to run the Breezefan automatically based on the stable temperature. By using this controller, the vast capacity of the Breeezefan can be efficiently mastered, and thereby secure that the air circulation on warm days is large enough. Vice versa, the Tempman can secure that the air speed on cold days does not provide problems in the stable. The Tempman controller has a feature for setting the temperature at which the farmer wants the Breezefan to start running. It can also be regulated how fast it reacts in relation to temperature rise and minimum - and maximum rpm on the Breezefan.
Verfügbar in United Kingdom, Sweden, Denmark
Produktinformation
Vergleich
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!