Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
High light reduction and low air flow resistance. Munters MI-T-Dark® is engineered to provide the best blackout conditions in your building. Lightweight construction means low freight costs and easy one person handling. MI-T-Dark light traps slide into standard boxes and framed openings 11" deep in the air flow direction. A 3/4" flange around the perimeter will stop edge leakage. No gaskets or extra seals are required. Additional shading and/or large overhangs outside of the MI-T-Dark light traps will improve black out conditions. MI-T-Dark light traps are manufactured in convenient, easy to handle sizes. Standard size is 11" in the air flow direction, 121/8" wide and up to 72" tall. The width and length may be field or factory cut to smaller sizes. For inlets wider than 121/8", MI-T-Dark light traps can be installed side by side. The corrugations will nest together to form a seal between the modules. As a result, the net width is about 111/2" for each MI-T-Dark trap installed side by side in long sections. Contact the Ventilation Systems Experts for more information on the best ventilation system for your agricultural or horticultural project.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!