Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Gebläse und Lichtfilter / Lichtfilter

LFd50 Lichtfilter

LFd Lichtfilter

  • High light reduction factor
  • Low resistance to airflow
  • Suitable for mounting onto fans
  • Suitable for mounting onto air inlets
  • Suitable for mounting onto pad openings
  • Easily washable
  • Compact transport dimensions
  • Quick and easy assembly

 

Produktbeschreibung

Lichtregelung nimmt eine wichtige Rolle in der modernen Geflügelwirtschaft ein und ermöglicht es Züchtern, speziell in Aufzuchtbetrieben exzellente Produktionsergebnisse zu erreichen.

Der erste Schritt zu einer effektiven Lichtregelung innerhalb der Geflügelställe ist die Schaffung einer lichtdichten Gebäudefassade. Ein Problem, das sich dabei stellt, sind die notwendigen Belüftungsöffnungen, durch die frische Luft zugeführt und aufgestaute Luft abgeführt wird. Unglücklicherweise tritt durch diese Öffnungen aber auch Tageslicht ein. Lichtfilter können das Problem beheben. Durch sie kann Luft in das Gebäude gelangen, aber gleichzeitig Lichteintritt verhindert werden.

Bei einem Lichtfilter werden gekrümmte Schaufeln genutzt, um das Licht zu reflektieren. Bei jeder Reflektion wird Licht absorbiert und dadurch seine Intensität gemindert. Die Schaufeln sollten so beschaffen sein, dass sie die Lichtintensität senken, aber gleichzeitig den Luftstrom nicht beeinträchtigen. Unsere erfahrenen Ingenieure haben die hochmoderne Berechnungssoftware Computational Fluid Dynamics (CFD) genutzt und dieses abgestimmte Design entworfen.

Die LFd können sowohl an den Eingangs- als auch den Ausblasklappen befestigt werden, um Dunkelheit im Inneren zu erzeugen, während draußen die Sonne scheint. An hellen Tagen kann das Lichtniveau 160.000 Lux betragen. Der LFd kann dieses Niveau auf 0.12 Lux senken, was absoluter Dunkelheit entspricht.

  • Technische Spezifikation
Daten
Width 1,380 mm
Height 1,380 mm
Depth 230 mm
Weight 33 kg
Inlet opening 1,76 m2

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.