Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Ein Lichtfilter ist die ideale Ausstattung, um den Lichteintritt in ein Gebäude zu reduzieren. Ein typisches Beispiel ist in der Geflügelindustrie zu finden, wo man für eine optimale Leistung der Vögel sowohl die Lichtintensität als auch die „hellen Stunden“ jeden Tag aufs Neue präzise regeln muss.
Durch die Lichtregelung ist es möglich, die Vögel in der optimalen Zeit zur Geschlechtsreife zu bringen und damit den Beginn der Eierproduktion zu stimulieren.
LF Lichtfilter sind aus hochwertigem Polypropylen gefertigt und bieten damit langfristig Schutz vor Abnutzungen oder UV-Strahlung, aber auch vor Hochdruckreinigung, die in der Geflügelproduktion eingesetzt wird. Das quadratische Gehäuse des Lichtfilters ist epoxisch vorbeschichtet und aus verzinktem Stahl.
Spezielle Bügel, die in jedem Set enthalten sind, ermöglichen eine direkte Befestigung des Lichtfilters auf der Saugseite des Eurofemme Gebläses.
Die Lichtfilter wurden in der R&D Abteilung von Munters entwickelt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Verbesserung der aerodynamischen Effizienz und der Minimierung des Druckverlustes. Die Prüfkammer wurde nach den Richtlinien der ANSI/AMCA 210-85 Ziffer 15 aufgebaut. Konstruktion und Luftdichtheit sind von den BESS Laboren des Agricultural Departments der Universität von Illinois, USA geprüft und bestätigt worden.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!