Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Gebläse und Lichtfilter / Lichtfilter

LF30 Lichtfilter

LF Lichtfilter

  • Housing frame made of strong precoated and galvanised sheet-steel
  • Vanes made of high resistance polypropylene with UV protection
  • Simple and easy installation
  • Special clips supplied for easy coupling with Euroemme® fan housing. Only one person is needed to mount or to remove the light filter
  • Special design of vertical plastic vane media with reduced pressure drop
  • Air passing through the vertical vanes ensures a self-cleaning feature
  • A unique light reduction performance coupled with low pressure drop. Light reduction, from exterior lux values of 7,000 lux, to interior values of 0.04 lux, with a corresponding pressure drop of 2.5 Pa at an air velocity of 1.5 m/s
  • Every light filter package is individually checked for quality

 

Produktbeschreibung

Ein Lichtfilter ist die ideale Ausstattung, um den Lichteintritt in ein Gebäude zu reduzieren. Ein typisches Beispiel ist in der Geflügelindustrie zu finden, wo man für eine optimale Leistung der Vögel sowohl die Lichtintensität als auch die „hellen Stunden“ jeden Tag aufs Neue präzise regeln muss.

Durch die Lichtregelung ist es möglich, die Vögel in der optimalen Zeit zur Geschlechtsreife zu bringen und damit den Beginn der Eierproduktion zu stimulieren.
LF Lichtfilter sind aus hochwertigem Polypropylen gefertigt und bieten damit langfristig Schutz vor Abnutzungen oder UV-Strahlung, aber auch vor Hochdruckreinigung, die in der Geflügelproduktion eingesetzt wird. Das quadratische Gehäuse des Lichtfilters ist epoxisch vorbeschichtet und aus verzinktem Stahl.

Spezielle Bügel, die in jedem Set enthalten sind, ermöglichen eine direkte Befestigung des Lichtfilters auf der Saugseite des Eurofemme Gebläses.

Die Lichtfilter wurden in der R&D Abteilung von Munters entwickelt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Verbesserung der aerodynamischen Effizienz und der Minimierung des Druckverlustes. Die Prüfkammer wurde nach den Richtlinien der ANSI/AMCA 210-85 Ziffer 15 aufgebaut. Konstruktion und Luftdichtheit sind von den BESS Laboren des Agricultural Departments der Universität von Illinois, USA geprüft und bestätigt worden.


Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.