Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Die Euroemme®-Palette von TU-Kamin-Entlüftungsventilatoren wurde speziell für einen zuverlässigen Betrieb unter den für die Belüftung von geschlossenen Tierzuchtfarmen typischen schwierigen Bedingungen entwikkelt. Besonders wichtig sind dabei die Flexibilität der Entlüftungsrate und das Vermeiden unnötiger Zugluft über den Tieren. Die Euroemme TUVentilatorserie wurde speziell für diese Anforderungen konstruiert. Mit dachmontierten Ventilatoren kann verbrauchte Luft aus dem Gebäude oberhalb des Lebensbereichs der Tiere abgezogen werden, wobei Zugluft in der Nähe der Tiere sicher vermieden werden kann. Als weiterer Vorteil können dachmontierte Ventilatoren im Falle eines
Stromausfalls auch als Ersatz-Belüftungssystem dienen. In einem solchen Fall lassen sich die Luftklappen der TU-Ventilatoren sowie ihre Lufteinlässe mit Batteriekraft öffnen, um einen natürlichen Belüftungsprozess zu starten, der ein Ersticken der Tiere verhindert.
Verfügbar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Downloads
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!