Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Die EM Gebläse Serie ist eine weithin bekannte und häufig eingesetzte Produktserie aus der Euroemme® Produktfamilie und ideal als Abgasgebläse, wenn große Luftströme zu behandeln sind. Das einzigartige Propellerdesign ist selbstreinigend und erlaubt höchste Effizienz - Eigenschaften, welche die hohe Qualität und die exzellente Leistung der Euroemme Gebläse charakterisieren.
Das viereckige Gehäuse des Gebläses und der Venturi-Luftförderer sind aus dem korrosionsbeständigen Material Munters Protect. Der 6-blättrige Propeller ist statisch und dynamisch ausbalanciert und zeichnet sich durch geringe Lautstärke und wenig Vibration aus. Der Propeller ist ebenfalls aus korrosionsbeständigem MuntersProtect gefertigt, welches optimalen Oberflächenschutz gegen Langzeitschäden bietet.
Der Propeller ist an einem V-Riemen befestigt und eingelassen in ein doppeltes, gegen Wasser geschütztes Kugellager. Die Riemenumsetzung erlaubt niedrige Propellerdrehzahlen, welche wiederum hohe Effizienz, niedrigen Energieverbrauch und geringe Lärmbelastung ermöglichen. Die Klappen für alle Modelle sind aus Munters Protect gefertigt. Die Gebläseklappe schließt dicht, wenn das Gebläse nicht in Betrieb ist. Dadurch werden Luftleckagen durch das Gebläse verhindert. Das patentierte zentrifugale System besteht aus Rotationsgewichten, die über das gesamte System verteilt sind.
Die Klappen sind gegen Verschluss durch Luftdruck geschützt. Das erhält die hohe Effizienz des Gebläses zu jeder Zeit, da die Klappen immer komplett und sicher öffnen.
Um die aerodynamische Effizienz zu verbessern ist das Gebläse in der R&D Abteilung bei Munters in Italien entwickelt und getestet worden. Der Prüfstand ist gemäß ANSI/AMCA 201-85-15 Richtlinien gebaut worden und seine Konstruktionsdetails, Luftdichtigkeit und Spezifikationen sind vom BESS Lab des Agricultural Engineering Department der Universität von Illinois, USA bestätigt und zertifiziert worden.
Alle hier gemachten Angaben sind von den BESS Laboren gemessen und bestätigt worden. ( Test: #02333 und #02332)
Verfügbar in Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates, Singapore
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
1.5 HP | |
---|---|
Motor | 0,75 hp |
Airflow 0Pa | 14,550 m3/h |
Airflow 25Pa | 13,050 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 17.9 m3/wh |
Propeller diameter | 760 mm |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 760 mm |
Motor | 0,5 hp |
Airflow 0Pa | 13,500 m3/h |
Airflow 25Pa | 11,400 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 20.2 m3/wh |
EM30, Saudi Arabia: use & maintenance manual
Use & Maintenance Manual in Arabic
Maintenance Instructions BoxFans in English
Use & Maintenance EM-EMS-EMT-ED-EDS
Product sheet EM30
AGH_Graph_EM30-Airflow Curves.jpg
1.5 HP | |
---|---|
Motor | 0,75 hp |
Airflow 0Pa | 14,550 m3/h |
Airflow 25Pa | 13,050 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 17.9 m3/wh |
Propeller diameter | 760 mm |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 760 mm |
Motor | 0,5 hp |
Airflow 0Pa | 13,500 m3/h |
Airflow 25Pa | 11,400 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 20.2 m3/wh |
EM30, Saudi Arabia: use & maintenance manual
Use & Maintenance Manual in Arabic
Maintenance Instructions BoxFans in English
Use & Maintenance EM-EMS-EMT-ED-EDS
Product sheet EM30
AGH_Graph_EM30-Airflow Curves.jpg
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!