Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Luftstrom 350 m3/h
MLT350 ist ein Sorptionsentfeuchter für die effektive Entfeuchtung von Luft auf einen geringen Feuchtigkeitsgehalt. Die Entfeuchter der MLT-Serie sind so konstruiert, daß die gesamte Luftbehandlung in einer geschlossenen Rotoreinheit erfolgt. Diese hat dicht schließende Rotorabdeckungen aus wärmebeständigem, gehärtetem Kunststoff mit getrennten Sektoren für die Führung aller Luftströme – Entfeuchtung, Regeneration und Wärmerückgewinnung. Festigkeit und Korrosionsschutz der Entfeuchter wurden mit der serienmäßigen Fertigung des Rahmens und der abnehmbaren Außenpaneele aus einbrennlackiertem Aluzink® optimiert.
Die elektrische Ausrüstung entspricht dem Standard EN 60204 (IEC204). Die auf Sammelschienen montierten elektrischen Komponenten bestehen aus halogenfreiem Kunststoff. Das elektrische System ist für Spannungen bis 690V und eine Umge-bungstemperatur von 60°C dimensioniert. Die Entfeuchter der MLT-Serie werden gemäß den für die CE-Kennzeichnung erforderlichen harmonisierten europäischen Standards und technischen Spezifikationen hergestellt.
Verfügbar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Als Mietgerät verfügbar in Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
Downloads
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 350 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | 67 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | |
Ventilatorleistung | |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | 2.05 kW |
Gesamtleistung (elektrisch) | |
Anschlussleistung Dampf/Gas | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | |
Dampfverbrauch | |
Gasverbrauch | |
Erdgasdruck | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | -20 / +40 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | IP33 |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | IP54 |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 61 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Abmaße | |
BxTxH | 513 x 410 x 910 mm |
Gewicht | 53 kg |
Tr.-austritt | 125 mm |
Feuchtluft | 80 mm |
MLT350 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
ML180, ML270, MLT350 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung (nur bis September 2017)
ML180, ML270, MLT350 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
MLT350 Adsorptions-Entfeuchter
ML180, ML270, MLT350 Adsorptions-Entfeuchter
Gesamtübersicht der ML-/MLT-Geräte
Munters Service Kit 202304 Product Sheet (German)
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 350 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | 67 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | |
Ventilatorleistung | |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | 2.05 kW |
Gesamtleistung (elektrisch) | |
Anschlussleistung Dampf/Gas | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | |
Dampfverbrauch | |
Gasverbrauch | |
Erdgasdruck | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | -20 / +40 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | IP33 |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | IP54 |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 61 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Abmaße | |
BxTxH | 513 x 410 x 910 mm |
Gewicht | 53 kg |
Tr.-austritt | 125 mm |
Feuchtluft | 80 mm |
MLT350 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
ML180, ML270, MLT350 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung (nur bis September 2017)
ML180, ML270, MLT350 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
MLT350 Adsorptions-Entfeuchter
ML180, ML270, MLT350 Adsorptions-Entfeuchter
Gesamtübersicht der ML-/MLT-Geräte
Munters Service Kit 202304 Product Sheet (German)
Luftstrom 180 m3/h
Luftstrom 270 m3/h
Luftstrom 420 m3/h
Luftstrom 690 m3/h
Luftstrom 1100 m3/h
Luftstrom 1350 m3/h
Luftstrom 180 m3/h
Luftstrom 270 m3/h
Luftstrom 420 m3/h
Luftstrom 690 m3/h
Luftstrom 2300 m3/h
Luftstrom 1700 m3/h
Luftstrom 3000 m3/h
Luftstrom 800 m3/h
Luftstrom 800 m3/h
Luftstrom 1400 m3/h
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!