Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Luftstrom 420 m3/h
ML420L mit luftgekühltem Kondensator ist ein Sorptionsentfeuchter für die wirkungsvolle Entfeuchtung von Luft in geschlossenen Räumen. Das Entfeuchtungsaggregat ist so konstruiert, daß die austretende Feuchtluft zuerst eine Kondensatorzelle passiert und danach als Regenerationsluft in einem geschlossenen Kreislauf zur Rotoreinheit zurückgeleitet wird. Mit Hilfe der Kühlluft aus der Umgebung wird die Feuchtlufttemperatur unter den Taupunkt abgesenkt. Kondensation ist die Folge. Die Kondensationswärme wird abgeleitet oder in der Anlage verwendet. Die Komponenten des Regenerationskreislaufs bestehen aus rostfreiem Blech und hitzeverträglichem gehärtetem Kunststoff. Der Korrosionsschutz des Entfeuchters wurde mit der serienmäßigen Fertigung des Rahmens und der abnehmbaren Außenpaneele aus einbrennlackiertem Aluzink® optimiert.
Die elektrische Ausstattung entspricht dem Standard der ML-Serie. Die Entfeuchter der ML-L-Serie mit luftgekühlten Kondensatoren werden gemäß den für die CE-Kennzeichnung erforderlichen harmonisierten europäischen Standards und technischen Spezifikationen hergestellt.
Verfügbar in Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
Downloads
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 420 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | 155 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | 1250 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | 3.2 kW |
Ventilatorleistung | 1.1 kW |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | |
Gesamtleistung (elektrisch) | 6.12 kW/h |
Anschlussleistung Dampf/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 10.2 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | |
Dampfverbrauch | |
Gasverbrauch | |
Erdgasdruck | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | +0 / +25 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | IP33 |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | IP54 |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 66 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Abmaße | |
BxTxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Gewicht | 214 kg |
Tr.-austritt | 160 mm |
Feuchtluft | 250 mm |
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 420 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | 155 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | 1250 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 200 Pa |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | 3.2 kW |
Ventilatorleistung | 1.1 kW |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | |
Gesamtleistung (elektrisch) | 6.12 kW/h |
Anschlussleistung Dampf/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 10.2 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | |
Dampfverbrauch | |
Gasverbrauch | |
Erdgasdruck | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | +0 / +25 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | IP33 |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | IP54 |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 66 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Abmaße | |
BxTxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Gewicht | 214 kg |
Tr.-austritt | 160 mm |
Feuchtluft | 250 mm |
Luftstrom 180 m3/h
Luftstrom 270 m3/h
Luftstrom 420 m3/h
Luftstrom 1100 m3/h
Luftstrom 690 m3/h
Luftstrom 1350 m3/h
Luftstrom 180 m3/h
Luftstrom 270 m3/h
Luftstrom 690 m3/h
Luftstrom 2300 m3/h
Luftstrom 1700 m3/h
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!