Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Luftstrom 1700 m3/h
Der ML17 ist ein Adsorptions-Entfeuchter für die effektive Entfeuchtung von Luft und überall einsetzbar, wo entfeuchtete Raum- oder Prozessluft erforderlich ist.
Kernbestandteil aller Entfeuchter der ML-Serie ist eine hermetisch gekapselte Funktionseinheit bestehend aus korrosionsbeständigen und thermisch getrennten An- und Abströmelementen sowie dem integrierten Adsorptionsrotor. Die strömungsoptimierte Luftführung erlaubt eine gut ausbalancierte und sichere Entfeuchtung bei gleichzeitig sehr energieffizienter Regeneration. Das robuste Gerätegehäuse besteht aus kaltgeformten Paneelen aus Stahlblech der Stärke 1,0 mm und einer Aluzink®- Beschichtung. Der ML17 kann alternativ mit drei verschiedenen Regenerationsenergien betrieben werden: Strom, Dampf oder Gas.
Das moderne Regelsystem entspricht dem aktuellen Stand der Technik gemäß EN 60204 (IEC204) und verfügt über vielfältige Alarm- und Überwachungsfunktionen für den Entfeuchtungsbetrieb.
Die Luftentfeuchter der ML-Serie entsprechen sowohl den einheitlichen europäischen Standards als auch den technischen Spezifikationen für die CE-Kennzeichnung.
Verfügbar in Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
Downloads
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 1700 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 300 Pa |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | 630 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 300 Pa |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | |
Ventilatorleistung | |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | |
Gesamtleistung (elektrisch) | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
Anschlussleistung Dampf/Gas | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 33.5 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 32.4 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 31.0 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | 5 bar(g) |
Dampfverbrauch | 9 g/s |
Gasverbrauch | 1.6 m3/h |
Erdgasdruck | 20 - 30 mbar |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | - 20 / +40 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | IP33 |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | IP44 |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 72 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Abmaße | |
BxTxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Gewicht | 315 kg |
Tr.-austritt | 315 mm |
Feuchtluft | 200 mm |
ML17 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
ML17E, ML23E, MLT30E Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Elektroerhitzer zur Regeneration
ML17G, ML23G, MLT30G Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Gaserhitzer zur Regeneration
ML17S, ML23S, MLT30S Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Dampferhitzer zur Regeneration
Gesamtübersicht der ML-/MLT-Geräte
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 1700 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 300 Pa |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | 630 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 300 Pa |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | |
Ventilatorleistung | |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | |
Gesamtleistung (elektrisch) | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
Anschlussleistung Dampf/Gas | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 33.5 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 32.4 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 31.0 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | 5 bar(g) |
Dampfverbrauch | 9 g/s |
Gasverbrauch | 1.6 m3/h |
Erdgasdruck | 20 - 30 mbar |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | - 20 / +40 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | IP33 |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | IP44 |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 72 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Abmaße | |
BxTxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Gewicht | 315 kg |
Tr.-austritt | 315 mm |
Feuchtluft | 200 mm |
ML17 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
ML17E, ML23E, MLT30E Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Elektroerhitzer zur Regeneration
ML17G, ML23G, MLT30G Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Gaserhitzer zur Regeneration
ML17S, ML23S, MLT30S Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Dampferhitzer zur Regeneration
Gesamtübersicht der ML-/MLT-Geräte
Luftstrom 180 m3/h
Luftstrom 270 m3/h
Luftstrom 420 m3/h
Luftstrom 1100 m3/h
Luftstrom 690 m3/h
Luftstrom 1350 m3/h
Luftstrom 180 m3/h
Luftstrom 270 m3/h
Luftstrom 420 m3/h
Luftstrom 690 m3/h
Luftstrom 2300 m3/h
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!