Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Luftstrom 300 m3/h
Der Sorptionsentfeuchter MCS300 wurde zur effektiven Entfeuchtung von Luft in offenen Systemanwendungen entwickelt. Dank seiner kompakten Konstruktion ist ein langjähriger Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand möglich. Die Konstruktion ermöglicht einen problemlosen Transport durch eine Person zu den Orten, die entfeuchtet werden sollen.
Standardmäßig ist die Anlage mit einem erweiterten Bedienfeld für die einfache und benutzerfreundliche Steuerung der verschie-denen Funktionen ausgestattet. Eine rücksetzbare Anzeige für den Stromverbrauch ermöglicht die Erfassung des Stromverbrauchs (kWh) über einen bestimmten Zeitraum. Der robust geformte Metallrahmen und die Türen des Gerätes bestehen aus Edelstahl.
Das elektrische Steuerungssystem entspricht den Standards EN 60204 (IEC204). Die elektrischen Bauteile befinden sich hinter dem Bedienfeld. Die MCS300-Luftentfeuchter entsprechen sowohl den angepaßten europäischen Standards als auch CE-Kennzeich-nungsspezifikationen.
MCS300 L
Der MCS300 ist optional auch mit angebautem luftgekühlten Kondensator (MCS300 L) für den Betrieb ohne Außenluftanschluss erhältlich und wird in fahrbarer Ausführung für den mobilen Einsatz geliefert.
Als Mietgerät verfügbar in Australia
Produktinformation
Optionen
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!