Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Der MCD140 vereint traditionelle Stärken der Munters Geräte mit dem neuesten Stand der Technik – Effizienz und Robustheit in Kombination mit modernsten Technologien – von der stetigen Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit bis hin zu vielfältigen Kommunikationsschnittstellen.
Geringer Energieverbrauch und hohe Zuverlässigkeit sind wichtige Faktoren für die heutigen Arbeitsabläufe. Das moderne Steuerungssystem und die hocheffizienten drehzahlgeregelten Ventilatoren bieten eine Vielzahl verschiedener Energiesparmöglichkeiten, inklusive eines optionalen Frequenzumrichters, und entsprechen der EU-Ökodesign-Richtlinie (FU). Eine weitere Variante der Verbrauchsreduzierung bietet die einzigartige ERP- (Energy Recovery Purge) Technologie, die als Option erhältlich ist.
Der MCD140 ist mit zahlreichen Alarmfunktionen ausgestattet, um eine vollständige Überwachung des Entfeuchtungsprozesses zu gewährleisten. Gehäuserahmen und Außenwände bestehen aus korrosionsbeständigem AluZink - außen C4, innen C3 - und sind in RAL 7035 lackiert.
Der Luftentfeuchter MCD140 ist durch diverse Standardfunktionen für vielfältige Anwendungsbereiche einsetzbar. Durch einfaches Hinzufügen von mechanischen und elektrischen Komponenten ermöglichen die umfangreichen Optionen eine Vor- und Nachbehandlung der Prozessluft.
Der MCD140 kann alternativ mit drei verschiedenen Regenerationsenergien betrieben werden: Strom, Dampf oder Gas. Eine Wartungsanzeige ist als Standardfunktion integriert und wird aktiviert, wenn eine vorbeugende Wartung erforderlich ist. Um die Installation zu vereinfachen, wurde der Einlass am Prozessluftventilator so konstruiert, dass verschiedene Auslasspositionen möglich sind.
Die elektrische Ausrüstung entspricht dem Standard EN 60204 (IEC204). Die Luftentfeuchter der MCD Serie entsprechen sowohl den harmonisierten europäischen Normen als auch den technischen Spezifikationen für die CE-Kennzeichnung.
Verfügbar in China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Vergleich
Downloads
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 14000 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 250 Pa |
Ventilatorleistung | 11 kW |
Regenerationsluft | |
Statischer Druck bei Nennluftmenge | 300 Pa |
Nomineller luftstrom | 4500 m3/h |
Ventilatorleistung | 4 kW |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | 30 |
Gesamtleistung mit ERP, Strom | 147.7 kW |
Dampfverbrauch mit ERP 5 bar (g) | 63.3 g |
Dampfverbrauch mit ERP 3 bar | 61.9 g |
Gesamtleistung (elektrisch) | 165.7 kW/h |
Anschlussleistung Dampf/Gas | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisch | 261 A |
380V 3-50 Hz Steam/Gas | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 248 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 225 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 239 A |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 28 A |
Max. Arbeitsdruck Dampf | 7 bar(g) |
Dampfverbrauch (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Dampfverbrauch (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Gasverbrauch | 14.77 m3/h |
Stromverbrauch bei 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Erdgasdruck | 18-30 mbar |
Sonstige Daten | |
Motor-Wicklungsisolierung | F |
Normaler Arbeitsbereich | -20/+40 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | 33 IP |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | 54 IP |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 95 dB(A) |
Luftfilter, Standard | G4 |
Abmaße | |
BxTxH | 2917x1590x2575 mm |
Gewicht | 1153 kg |
Tr.-austritt | 337x630 mm |
Feuchtluft | 244x450 mm |
MCD 140
Bedienungsanleitung - Sorptionsentfeuchter mit Elektroerhitzer zur Regeneration
Bedienungsanleitung - Sorptionsentfeuchter mit Gaserhitzer zur Regeneration
Bedienungsanleitung - Sorptionsent feuchter mit Dampferhitzer zur Regeneration
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | 14000 m3/h |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | 250 Pa |
Ventilatorleistung | 11 kW |
Regenerationsluft | |
Statischer Druck bei Nennluftmenge | 300 Pa |
Nomineller luftstrom | 4500 m3/h |
Ventilatorleistung | 4 kW |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | 30 |
Gesamtleistung mit ERP, Strom | 147.7 kW |
Dampfverbrauch mit ERP 5 bar (g) | 63.3 g |
Dampfverbrauch mit ERP 3 bar | 61.9 g |
Gesamtleistung (elektrisch) | 165.7 kW/h |
Anschlussleistung Dampf/Gas | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisch | 261 A |
380V 3-50 Hz Steam/Gas | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 248 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 225 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 239 A |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 28 A |
Max. Arbeitsdruck Dampf | 7 bar(g) |
Dampfverbrauch (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Dampfverbrauch (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Gasverbrauch | 14.77 m3/h |
Stromverbrauch bei 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Erdgasdruck | 18-30 mbar |
Sonstige Daten | |
Motor-Wicklungsisolierung | F |
Normaler Arbeitsbereich | -20/+40 °C |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | 33 IP |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | 54 IP |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | 95 dB(A) |
Luftfilter, Standard | G4 |
Abmaße | |
BxTxH | 2917x1590x2575 mm |
Gewicht | 1153 kg |
Tr.-austritt | 337x630 mm |
Feuchtluft | 244x450 mm |
MCD 140
Bedienungsanleitung - Sorptionsentfeuchter mit Elektroerhitzer zur Regeneration
Bedienungsanleitung - Sorptionsentfeuchter mit Gaserhitzer zur Regeneration
Bedienungsanleitung - Sorptionsent feuchter mit Dampferhitzer zur Regeneration
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!