Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) incorporates many advanced features including an innovative double wall construction, including the system base, that incorporates a superior no-through metal design in either 2.5 or 4 inch wall thickness. Surface options of Galvalume, textured aluminum, stainless steel or any combination permit an effective choice for all operational environments. System capacities from 500 to over 100,000 cfm.
The ICA is especially suitable for food processing and pharmaceutical manufacturing applications that operate under strict FDA and GMP sanitation requirements. Units can be customized to meet most any requirement.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!