Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
DrizAir is a portable and compact refrigerant dehumidifier. It is used for water damage restoration and structural drying.
Since the dehumidifier is both simple to handle and has a high dehumidification capacity compared to its size, DrizAir1200 is a perfect dehumidifier for critical tasks.
A condition for quick and efficient drying is the combination of a large air circulation and sufficient dehumidification capacity. The high air circulation leads to moist in materials being released and transferred to the air, after which a dehumidifier such as DrizAir 1200 efficiently removes the humidity from the air.
Verfügbar in Denmark
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!