Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Munters DryCool DuraCase provides operators the ability to control temperature and humidity independently from a fully transportable container.
The durable shipping container serves as the housing for the efficient DryCool system which combines the benefits of desiccant dehumidifiers with the cooling of DX air conditioners to treat make-up air.
DuraCase is designed for transport with all replaceable components accessible through hinged doors and built in supply air duct ports for quick installation of flexible duct work. This rugged unit can easily be relocated without the concern of it becoming damaged.
These units are packaged to include a direct expansion cooling coil, a desiccant wheel, integrated condensing package, supply fan, reactivation fan and condensing fans.
Produktinformation
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!