Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Machen Sie Ihre Munters-Luftentfeuchtungsanlage mit einem Upgrade der Steuerung noch energieeffizienter und profitieren Sie von einem erweiterten Spektrum flexibler Steuerungsoptionen.
Das Munters Climatix Steuerungssystem ist heute der Standard bei den meisten größeren Luftentfeuchtungsanlangen, die von Munters produziert werden. Aber auch Kunden, die über ältere Anlagen zur Luftentfeuchtung verfügen, können von den Vorteilen dieses Steuerungssystems profitieren:
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenservice vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.
Mit der Umrüstung Ihrer Luftentfeuchter der MX-Serie auf ein modernes Climatix-Steuerungssystem handeln Sie vorbeugend.
Mit dem Einsatz eines zuverlässigen Munters MX-Luftentfeuchters mit integrierter DDC-Steuerung erhalten Sie eine langlebige Lösung zur Luftentfeuchtung, die Ihnen eine Reihe von Optionen zur Umrüstung bietet.
Die DDC-Steuerung der MX-Serie hat mehr als zwei Jahrzehnte exzellente Arbeit geleistet, sie lässt aber viele Leistungsmerkmale moderner Steuerungen vermissen. Da einige Komponenten für die DDC-Steuerung zukünftig nicht mehr verfügbar sein werden, ist es Munters nicht mehr möglich, diese zu reparieren.
Das Umrüstungspaket für die Steuerung wird auf Anfrage und maßgeschneidert für die individuelle Konfiguration Ihrer MX-Luftentfeuchter gefertigt, was eine gewisse Vorlaufzeit mit sich bringt. Daher empfehlen wir Ihnen, dieses rechtzeitig einzuplanen, um Stillstandszeiten bei einem unerwarteten Ausfall der Steuerung zu vermeiden.
Produktdatenblatt herunterladen
*Dieser Umrüstsatz kann mit ML17, ML23 und MLT30 verwendet werden
Wenn Sie einen ML-Luftentfeuchter* besitzen, der zwischen 2005 und 2015 hergestellt wurde, empfiehlt Munters Ihnen, diesen vorbeugend mit einer neuen Climatix-Steuerung umzurüsten.
Die vorhandene ACD/ICD-Steuerung ist veraltet und bei einem Ausfall sind keine Ersatzteile verfügbar. Um Ihre Luftentfeuchter auf einem technisch optimalen Zustand zu halten und dadurch die Lebensdauer zu verlängern, empfiehlt Munters, die Steuerung umzurüsten.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!