Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The largest shareholders in Munters Group AB as of January 31, 2021.
SHAREHOLDERS |
NO. OF SHARES |
% OF CAPITAL |
FAM AB | 47,997,797 | 26.0% |
ODIN Funds | 15,617,971 | 8.5% |
First Swedish National Pension Fund | 15,515,473 | 8.4% |
Swedbank Robur Funds | 14,842,436 | 8.0% |
Fourth Swedish National Pension Fund | 9,119,469 | 4.9% |
Handelsbanken Funds | 7,205,635 | 3.9% |
Columbia Threadneedle | 6,192,943 | 3.4% |
C WorldWide Asset Management | 4,373,750 | 2.4% |
La Financière l'Echiquier | 4,255,598 | 2.3% |
Norges Bank | 3,260,861 | 1.8% |
10 largest owners, total | 128,381,933 | |
Total shares outstanding | 184,457,817 | |
Number of known shareholders | 4,894 |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!