Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Luftverschmutzung ist ein allgegenwärtiges Problem, das in vielen Industriezweigen auftritt. Kritische oder unerwünschte Emissionen sind vielfältig und reichen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) bis zur Kontamination von Substanzen und Werkstoffen in Produktionsverfahren.
Viele Länder haben inzwischen strenge Richtlinien, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. Die dafür notwendigen Maßnahmen stellen einen nicht unerheblichen Kostenfaktor für produzierende Unternehmen dar. Hierfür bietet Munters moderne Technologie, um sowohl VOCs in der Abluft zu reduzieren als auch Verschmutzungen in der Luftzufuhr zu vermeiden, damit sensible Produkte und Prozesse besser geschützt sind.
Munters Tropfenabscheider sind speziell ausgelegt, um die Umwelt vor diesen Einflüssen zu schützen. Die Tropfenabscheider verhindern, dass Tropfen in die Umwelt gelangen. Das hilft dabei, die Richtlinien einzuhalten und Sanktionen zu vermeiden. Eine effiziente Tropfenabscheidung sichert Anlagenfunktionalität und verbesserte Prozessabläufe, da nachgeschaltete Infrastruktur vor Außeneinflüssen geschützt wird. Speziell Metallkorrosion wird unterbunden. Munters bietet auch Zeolith-Rotor-Konzentratoren. Viele Hersteller thermischer Nachverbrennungsanlagen (Oxidatoren) bieten komplette Abgas-Reinigungssysteme an, die auf den Zeolith-Konzentrator-Technologie von Munters basieren.
Auch für die Halbleiter- / Elektronikherstellung bietet Munters zeolithische Kassetten zur Adsorption der VOCs an. Diese Technik ist auch in der TFT / LCD Herstellung, dem Drucken / Verpacken, Beschichten und Lackieren bekannt. Munters verwendet eine Mischung aus verschiedener Zeolithen, um eine große Bandbreite an VOCs aufkonzentrieren und abreinigen zu können. Munters Zeolith-Rotoren sind 100% anorganisch und daher frei von Zündgefahr. Aufgrund der stabilen Aluminium-Konstruktion sind Munters Zeolith-Rotoren korrosionsbeständig und von geringem Gewicht. Die Rotoren sind in verschiedenen Größen verfügbar und für eine große Bandbreite an Luftvolumenströmen geeignet.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!