dkcpnkito_siemens_dryingroom.jpg

Kleidertrocknung

Mrz 14, 2019

Bei der herkömmlichen maschinellen Trocknung von Kleidung und Textilien entstehen durch den Einsatz von Heizungs- und Lüftungssystemen, Wäschetrocknern oder Kondensations-Trocknern immense Kosten.

Mit der Entfeuchtung des Trockenraums kann auf eine Raumbeheizung verzichtet werden, da die Sorptionsentfeuchter von Munters auch in unbeheizten Räumen mit hoher Leistung arbeiten.

Um Textilien zu trocknen, muss eine Dampfdruck-Differenz zwischen der Trocknungsluft und den feuchten Textilien erzeugt werden – je größer diese Differenz, desto kürzer die Trocknungszeit. In der Sorptionsentfeuchtung wird diese Differenz durch Zufuhr von trockener Luft mit einem sehr niedrigen Dampfdruck = geringer Wassergehalt gewährleistet.

Diese Methode erzeugt Trocknungsbedingungen, wie man sie an einem schönen, trockenen Sommertag mit leichtem Wind vorfindet, an dem die Textilien im Freien in Rekordzeit trocknen.

Vorteile:

  • Schnelle und effiziente Trocknung
  • Keine Heizung notwendig = signifikante Energieeinsparung
  • Kein Stoffverschleiß während der Trocknungsphase
  • Geringer Energieverbrauch pro kg entzogenem Wasser
  • Schützt das Gebäude vor Schäden durch Feuchtigkeit
  • Einfache Installation und Anwendung

Bewährte Einsatzbereiche:

  • Schulen – Trocknung von Jacken und Oberbekleidung nach Pausen
  • Sportvereine – Trockene Sportausrüstung - schnell und ohne Heizen
  • Freizeitzentren – Effizientes und schnelleres Trocknen von Kleidung = höhere Anzahl gebuchter Aktivitäten
  • Offshore, Küstenwache und Wasserrettung – Trockentauchanzüge und Regenausrüstung
  • Reitställe – Trocknen von Pferdedecken und Reitbekleidung
  • Feuerwachen und Militär – Trocknen von Uniformen unter geringerem Energieaufwand

Erfahren Sie mehr über die Munters Trockenraum-Lösungen.