Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Mehrstufige Verdampferstraßen werden in vielen Industriezweigen häufig zur thermischen Separation eingesetzt. Der Nutzen ist von Anwendung zu Anwendung verschieden, jedoch ist das Ziel stets dasselbe, entweder das Produkt aufzukonzentrieren oder das fertige Produkt aus der flüssigen Phase zu destillieren und dabei den Energie- und Materialaufwand so gering wie möglich zu halten.
Die meisten industriellen Verdampferprozesse sind vielstufige Systeme. Lösungen werden Schritt für Schritt eingedampft und die Produktphase wird so von Stufe zu Stufe konzentrierter und viskoser. Solche viskosen Tropfen können an den nachgeschalteten Anlagenteilen große Schäden anrichten. Zusätzlich hierzu ist jeder einzelne Tropfen, der im Prozess verloren geht, ein Verlust von Rohmaterial und Energie.
Ein effizienter Tropfenabscheider spielt also eine besondere Rolle in Verdampferprozessen in Hinsicht auf den Schutz der Anlage und bei der Reduzierung von Produktverlust.
Zellstoff & Papier
Schwarzlauge, durch das Zerstampfen von Holzfasern produziert, enthält eine hohe Konzentration an Chemikalien und hölzernen Fasern. Mehrstufige Verdampfung, gefolgt von effizienter Tropfenabscheidung, die hohe Umlaufgeschwindigkeiten erlaubt, kann die Ausbeute an trocknem Material von bis zu 70% zusammen mit der Wiedergewinnung von Prozesschemikalien ermöglichen.
Zuckerherstellung
Das Raffinieren von Zucker aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr hebt das Problem der Viskosität hervor. Das Aufkonzentrieren des Produktes im Verdampfungsprozess verlangt eine effektive Tropfenabscheidung mit Leitschaufeldesign, um das Produkt ohne Verstopfung effizient zu erhalten.
Entsalzung
Für den Entsalzungsprozess ist im Allgemeinen eine hohe Umschlagrate mit großen Volumenströmen erforderlich. Das verlangt natürlich nach einem Tropfenabscheider, der in der Lage ist, solche Ströme effizient mit hoher Umlaufgeschwindigkeit zu behandeln. Zudem muss er dem hoch-korrosiven Milieu standhalten können.
Destillation
Verlässliche und effiziente Verwertung der hochwertigen Produkte ist essentiell für die Destillationsindustrie. Die große Auswahl der Tropfenabscheider-Profilmaterialien ermöglicht zudem das Verhindern der Reaktion mit dem Produkt.
Allgemeine Vorteile der Tropfenabscheider:
Hohe Effizienz bei hoher Umlaufgeschwindigkeit
Hohe Widerstandskraft gegen Korrosion
Vorhersehbare Performance
Effiziente Verwertung der Rohstoffe
Flexible Installation - passend für jeden Behälter und Kessel
Materialauswahl
Einfache Wartung
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!