Thermal oxidizers
Rekuperative thermische Oxidationsanlage
Rekuperative thermische Oxidationsanlagen kombinieren thermische Oxidation mit integrierter Wärmerückgewinnung. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 65 % bieten sie eine kostengünstige Schadstoffentfernung und optionale Wärmewiederverwendung für die Produktion oder die Beheizung von Anlagen.
Höhepunkte
- Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung kann 65 % erreichen
- Zusatzheizungsoptionen unterstützen die Beheizung der gesamten Anlage
- Reduziert den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoß
- Robustes Design sorgt für zuverlässigen Langzeitbetrieb
- Vollständig im eigenen Haus entwickelt und gebaut von Airprotech
- Zuverlässige Leistung mit 550+ weltweit installierten Einheiten
- Rekuperatives thermisches Oxidationsmittel (TH)