Feuchtigkeitsschwankungen gefährden Ihre Archive

Eine unzureichende Kontrolle der Luftfeuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für Archivsammlungen dar, da sie die physische, chemische und organische Stabilität der Materialien beeinflusst. Bei einem unkontrollierten Innenklima im Archiv kann die Integrität der Objekte und Sammlungen beeinträchtigt werden. Gesetzliche Lageranforderungen lassen sich nicht erfüllen und wertvolle Sammlungen können für zukünftige Generationen nicht erhalten werden. 

Überschüssige Feuchtigkeit schafft ein ideales Umfeld für Schimmel, Pilze und Insekten, die dauerhafte Flecken verursachen und Papier, Leder sowie andere organische Materialien beschädigen können. Hohe Feuchtigkeitswerte beschleunigen zudem schädliche chemische Reaktionen, was zu Korrosion, Brüchigkeit und Verfärbungen führt. Ist die Umgebung hingegen zu trocken, werden Materialien spröde und anfälliger für Risse und Brüche. 

Mit einer Regulierung der Temperatur lassen sich diese Risiken nicht reduzieren, wohl aber durch eine stabile relative Luftfeuchtigkeit. Munters Lösungen zur Entfeuchtung und Befeuchtung bieten eine kosteneffiziente und energieeffiziente Möglichkeit, ideale Luftfeuchtigkeitswerte aufrechtzuerhalten und Sammlungen von historischem und kulturellem Wert langfristig zu schützen.

Ohne effektive Regelung der Raumluftfeuchte riskieren Sie:

  • Unwiederbringliche Schäden an Dokumenten und Archivsammlungen
  • Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit: Korrosion, Schimmel, chemischer Abbau
  • Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit: Risse in Holz oder Ton, sprödes Papier
  • Einen erhöhten Energieverbrauch durch unnötiges Heizen

„Nachhaltigkeit war beim Bau des LIC von größter Bedeutung, sowohl in Bezug auf Materialeinsatz als auch Energieverbrauch. Unser Ziel war es, den Energieverbrauch zu minimieren, was zu mehreren Maßnahmen führte – darunter eine verbesserte Belüftung, bei der Munters einen großen Unterschied machte.“

Thomas Haustraete, Projektleiter

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Feuchtigkeitskontrolle ist effizienter als Heizen

Obwohl sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit in einem Archiv Schaden anrichten können, ist es der Feuchtigkeitsgehalt in der Umgebungsluft, der ein kritisches Risiko für die gelagerten Güter darstellt. Die ganzjährige Aufrechterhaltung eines optimalen und stabilen relativen Luftfeuchtigkeitsniveaus trägt dazu bei, die Integrität Ihrer Dokumente und Werte zu sichern.

Die optimale Lösung ist die Kombination aus Entfeuchtung und Befeuchtung

Die ganzjährige Aufrechterhaltung einer stabilen relativen Luftfeuchtigkeit mit einem kombinierten Entfeuchtungs- und Befeuchtungssystem von Munters trägt dazu bei, ideale Umgebungsbedingungen in Ihren Archiven sicherzustellen. Das System passt sich Mithilfe von Sensoren, die natürliche Schwankungen in der Umgebungsluft erkennen, automatisch an und sorgt so jederzeit für optimale Lagerbedingungen. In Archiven werden in der Regel relative Luftfeuchtigkeitswerte von 45 – 60 % und Temperaturen von 16 – 19 °C bevorzugt. 

Munters Systeme bieten zuverlässige, energieeffiziente Befeuchtung und Entfeuchtung für eine optimale Kontrolle des Innenraumklimas, individuell angepasst an die spezifischen Anforderungen der Dokumente, Sammlungen oder gelagerten Güter.

Munters Entfeuchtungssysteme für Archive

Das Munters ML Plus ist ein kleines, energieeffizientes modulares System mit integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung. Perfekt für Lagerbereiche in Archiven, Museen und Galerien bietet das ML Plus Befeuchtung und Adsorptionsentfeuchtung für optimale Innenklimakontrolle. 

  • Hochflexibles, werksgetestetes modulares System 
  • Niedriger Energieverbrauch 
  • Das hochwertige Gehäuse entspricht Hygienerichtlinien 
  • Kompakte, platzsparende Bauweise 
  • Einfache Plug-and-Play-Installation und Zugang für Wartung und Service 
  • Schnelle Inbetriebnahme

Der Munters M300 Adsorptionsentfeuchter bietet herausragende Leistung, Energieeffizienz und Kontrolle – alles in einem leichten, aber robusten Design. Kompakt und leistungsstark ist der M300 die perfekte Wahl für viele Anwendungen, wie kleinere Archive, in denen übermäßige Feuchtigkeit ein Problem darstellt. Das sorgfältig getestete Design optimiert den Luftstrom, minimiert Verluste und trägt zur weiteren Kapazitätssteigerung bei. 

  • Intelligentes kompaktes Design 
  • Leicht, aber robust 
  • Hohe Leistung 
  • Plug-and-Play-Installation 
  • Energieeffizient

Produkte zur Feuchtigkeitskontrolle für Archive

ML

Stand-Alone-Entfeuchter

ML Plus

Entfeuchtungssysteme

MX² Plus Climate System

Entfeuchtungssysteme

M300

Tragbare Entfeuchter

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service und Wartung zur Optimierung der Umgebungsbedingungen in Ihrem Archiv

Munters-Anlagen werden von unserem Serviceteam betreut. Unsere werksgeschulten Servicetechniker verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Wartung von Munters Systemen zur Klimaregelung. Mit einem Munters Servicevertrag können Sie die Lebensdauer Ihres Entfeuchtungssystems verlängern, die Effizienz steigern, Ausfallzeiten minimieren und sicherstellen, dass Ihr Archiv stets über ein perfektes Klima verfügt.

Sie möchten Sie fachkundige Beratung zu effizienten Lösungen zur Feuchtigkeitskontrolle in Ihrem Archiv erhalten?