Unkontrollierte Luftfeuchtigkeit ist eine Gefahr für die Lebensmittelsicherheit
Bei der Verarbeitung von Fleisch, Schweinefleisch, Geflügel und Wurstwaren kann unkontrollierte Luftfeuchtigkeit schnell Bedingungen schaffen, die die Produktqualität und Ausbeute beeinträchtigen und die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards wie USDA und HACCP gefährden.
Zu hohe Feuchtigkeitswerte, beispielsweise nach Reinigungs- und manuellen Trocknungsprozessen, können zu Kondensation auf Oberflächen, Anlagen und Gebäudestrukturen führen und dadurch das Risiko des Wachstums von Bakterien und Schimmel in hygienekritischen Produktionsbereichen erhöhen.
Wasserdampf und eindringende Feuchtigkeit können zudem die Reifung und Trocknung von Fleisch, Verpackungsprozesse sowie Verarbeitungsvorgänge beeinflussen und dadurch die Produktkonsistenz und -qualität beeinträchtigen.
In Kühllagern trägt überschüssige Feuchtigkeit zur Bildung von Reif und Eis, zu rutschigen Böden sowie zu Problemen beim Barcode-Scanning bei, was die sichere Bewegung von Personen und die tägliche Handhabung beeinträchtigt.
Unkontrollierte Luftfeuchtigkeit ist nicht nur eine Unannehmlichkeit, sondern eine direkte Bedrohung für die Lebensmittelsicherheit, die Betriebssicherheit und ein sicheres Arbeitsumfeld.
Ohne Entfeuchtung riskieren Sie:
- Kondensation auf Produkten, die zu Kontamination führen kann.
- Zusätzlichen Reinigungsaufwand aufgrund überschüssiger Feuchtigkeit nach der Reinigung.
- Produktverluste durch Zuschnittverluste und Verderb.
- Häufigere Abtauvorgänge und mehr Wartungsaufwand in Kühllagern.
- Höheren Energieverbrauch und mehr Stillstandszeiten.

„Seit der Installation der Entfeuchtungsanlage mussten wir keine Kunststofffolien mehr aufhängen und benötigen auch nicht mehr die üblichen zwei Mitarbeiter pro Schicht zur Kontrolle der Kondensation. Außerdem müssen wir nach der Reinigung und Desinfektion morgens die Decken nicht mehr trocknen. Wir werden diese Technologie auch künftig einsetzen, um Kondensation zu vermeiden.“
Mike Hanson, Complex Manager
Tyson Foods

Herausforderungen durch überschüssige Feuchtigkeit in der Fleischverarbeitung
Überschüssige Feuchtigkeit sollte in Anlagen zur Verarbeitung von Fleisch, Wurstwaren, Schweinefleisch und Geflügel vermieden werden, um Nebelbildung zu verhindern und die Einhaltung von Hygienestandards sicherzustellen.

Häufige Reinigung stellt eine Herausforderung in der Fleischverarbeitung dar
Fleischverarbeitungsbetriebe benötigen große Mengen Wasser für Reinigungsprozesse. Werden Feuchtigkeit und Kondensation nicht kontrolliert, kann dies zu verzögerten Produktionsstarts nach Reinigung und Desinfektion, zusätzlichem manuellem Abwischen sowie ungeplanten Produktionsstillständen führen. Durch den Einsatz von Entfeuchtungssystemen verkürzt sich bei vielen unserer Kunden die Trocknungszeit nach der Reinigung um etwa 40 %, beispielsweise von 5 auf 3 Stunden.

Mikrobielles Wachstum und Compliance
Schimmelpilze und Bakterien gedeihen unter den feuchten Bedingungen in Fleischverarbeitungsbetrieben. Überschreitet die relative Luftfeuchtigkeit 70 %, ist das mikrobielle Wachstum mehr als 22-mal höher als bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 %. Um die Anforderungen von USDA und HACCP einzuhalten, muss Kondensation kontrolliert werden, um Bakterienwachstum und Lebensmittelkontamination zu verhindern.

Produktqualität, Konsistenz und Ausschuss
Die Qualität von Fleisch kann durch überschüssige Feuchtigkeit beeinträchtigt werden, die zu Kondensation, Verderb und einem uneinheitlichen Erscheinungsbild des Produkts führen kann. Dies gilt für den gesamten Produktionsprozess, einschließlich der Verpackungsphase. Eine effektive Kontrolle der Luftfeuchtigkeit trägt dazu bei, Ausschuss zu reduzieren, die Haltbarkeit zu verlängern und eine gleichbleibend hohe Produktqualität sicherzustellen.
Sorptionsentfeuchtung für die Verarbeitung von Fleisch, Schweinefleisch und Geflügel
Zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ist die Entfeuchtung entlang der gesamten Fleischverarbeitungskette von entscheidender Bedeutung. Die energieeffizienten Sorptionsentfeuchter von Munters unterstützen Verarbeiter von Fleisch, Schweinefleisch und Geflügel dabei, die Hygiene zu verbessern, die Produktqualität zu schützen, Ausschuss zu reduzieren und die Betriebseffizienz in allen Produktionsphasen sicherzustellen.
- Verbesserung der Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsanforderungen in HACCP-konformen Umgebungen
- Höhere Betriebszeiten durch weniger Unterbrechungen
- Reduzierung von Produktverlusten und Nachbearbeitungen
- Verkürzung von Reinigungs- und Abtauzyklen
- Verbesserung von Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen
- Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten
Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing
Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls
Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas
Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.
...ensures perfect products and operational efficiency
4. Cold storage and blast freezers
Prevent frost build-up on coils and ceilings and educe defrost cycles and energy use.
5. Meat maturation and dry aging
Control humidity to manage fungal growth and reduce trimming loss and ensure consistent quality.
6. Packaging areas
Protect products from contamination and maintain hygiene during final handling.
7. Sanitation and washdown recovery
Dry rooms quickly after cleaning to minimise downtime and avoid microbial growth.
Sind Sie bereit, Ihre Fleisch- oder Geflügelverarbeitungsanlage noch heute zu optimieren?
Ausgewählte Lösungen für Ihren Fleischverarbeitungsbetrieb
MX3 – Sorptionsentfeuchter für die Fleischproduktion
Suchen Sie einen mittelgroßen Entfeuchter für Ihren Fleischverarbeitungsbetrieb? Der Munters MX3 könnte die richtige Lösung sein. Er ist ein leistungsstarker Sorptionsentfeuchter für anspruchsvollste Anwendungen. Mit einer um 15 bis 20 % verbesserten Energieeffizienz gegenüber dem Vorgängermodell kombiniert der MX3 hohe Entfeuchtungsleistung und reduzierten Energieverbrauch in einem kompakten, korrosionsbeständigen Design.
Der MX3 eignet sich ideal für Zerlege- und Verarbeitungsbereiche, in denen eine präzise und energieeffiziente Feuchtigkeitsregelung erforderlich ist. Er kann als eigenständiger Entfeuchter oder als Kernstück der hochflexiblen Luftbehandlungslösung MX3 PLUS installiert werden. Die fortschrittliche Sorptionsrotortechnologie gewährleistet eine lange Lebensdauer, hohe Feuchtigkeitsaufnahme sowie eine energieeffiziente Regelung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur für eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung.
DSS Pro – Feuchtigkeitskontrolle für große Fleischverarbeitungsanlagen
Suchen Sie einen Entfeuchter für große Fleischverarbeitungsanlagen? Dann könnte die DSS Pro-Serie von Munters die richtige Lösung sein. Die Verarbeitung von Fleisch, Schweinefleisch und Geflügel erfordert eine präzise Feuchtigkeitskontrolle rund um die Uhr, um die HACCP-Anforderungen einzuhalten. Die Sorptionsentfeuchtung sorgt für stabile Ergebnisse mit hoher Leistung und minimalem Ausschuss. Mit den Entfeuchtern DSS Pro und DSS Pro SE von Munters sind Energieeinsparungen von bis zu 30 % möglich.
Munters DSS Pro ist eine vollständig integrierte, modulare Luftbehandlungslösung zur präzisen Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Die flexiblen Vor- und Nachbehandlungsmodule werden vormontiert, werkseitig getestet und betriebsbereit geliefert.
DSS Pro SE basiert auf derselben bewährten modularen Technologie und ist eine vereinfachte Version des DSS Pro, bei der die wichtigsten Komponenten in einer kompakten Einheit integriert sind.

Empfohlene Produkte für Hersteller von Fleisch, Schweinefleisch und Geflügel
Erfahren Sie mehr über die Optimierung des Klimas in der Fleischverarbeitung

Verhinderung der Ausbreitung von Bakterien in der Lebensmittelindustrie
Forschungen haben eine ernsthafte Herausforderung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben aufgezeigt. Selbst sehr geringe Mengen bestimmter Bakterienarten können beim Menschen schwere Erkrankungen verursachen und schwerwiegende Folgen haben.
Whitepaper herunterladen

Die Rolle der Entfeuchtung in Ihrem HACCP-Plan
Fleischverarbeitungsbetriebe können durch unkontrollierte Luftfeuchtigkeit erheblich beeinträchtigt werden, was sich sowohl auf die Produktion als auch auf die HACCP-Prozesse auswirkt. Durch die Integration von Sorptionsentfeuchtung in Ihren Betrieb kann die Lebensmittelsicherheit durch die Verringerung von Kondensation deutlich verbessert werden. Eine umfassende Risikobewertung sollte die Feuchtigkeitskontrolle als Bestandteil des HACCP-Plans berücksichtigen, um zu verhindern, dass Kondenswasser auf tierische Produkte tropft.
Broschüre lesen

Lifecycle-Support durch die Serviceexperten von Munters
Die Sorptionsentfeuchtungssysteme von Munters sind für die anspruchsvollen Bedingungen in Fleischverarbeitungsanlagen ausgelegt. Um einen effizienten und zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlagen sicherzustellen, bieten unsere Serviceteams umfassende Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg, von der Inbetriebnahme über geplante Wartungen bis hin zu Leistungsprüfungen, Ersatzteilen und technischer Unterstützung.
Mit dem Service von Munters können Fleischproduzenten kritische Produktionsbereiche schützen, Ausfallzeiten reduzieren, regulatorische Anforderungen besser einhalten und einen stabilen sowie zuverlässigen Betrieb sicherstellen. Fragen Sie uns nach unseren maßgeschneiderten Servicevereinbarungen für Ihre spezifische Anwendung.
Häufig gestellte Fragen zur Verarbeitung von Fleisch, Wurstwaren, Schweinefleisch und Geflügel
Die Feuchtigkeitskontrolle verhindert Kondensation, die zu Bakterienwachstum, Produktkontamination und Sicherheitsrisiken führen kann. Sie ist entscheidend für die Einhaltung hygienischer Standards und die Sicherstellung einer hohen Produktqualität in gekühlten Umgebungen.
Grundsätzlich trägt eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % dazu bei, mikrobielles Wachstum zu hemmen und das Risiko von Kondensation zu reduzieren.
Die Vermeidung von Kondensation und die Aufrechterhaltung eines optimalen Feuchtigkeitsniveaus sind entscheidend für die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsanforderungen. Viele Mikroorganismen gedeihen in feuchten Umgebungen. Selbst wenn die Temperatur niedrig gehalten wird, können hohe Feuchtigkeitswerte das Wachstum von Schimmel und Bakterien fördern. Durch die Aufrechterhaltung einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 40 bis 60 % RH helfen die Entfeuchter von Munters, mikrobielles Wachstum zu hemmen und gleichzeitig das Risiko einer Virusübertragung zu reduzieren. Dadurch wird verhindert, dass sich Wassertropfen auf Fleisch oder Verpackungen bilden, was die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Lebensmittelsicherheitsstandards unterstützt. Trockene Decken und Oberflächen reduzieren das Risiko von Kontaminationen durch Listerien, Salmonellen und andere unerwünschte Mikroorganismen. Mit den Entfeuchtungslösungen von Munters können Produzenten die USDA-, FDA- und HACCP-Richtlinien sicher einhalten und verhindern, dass Feuchtigkeit versteckte Brutstätten für Krankheitserreger schafft.
Absolut. In vielen Fleisch- und Geflügelverarbeitungsbetrieben geht aufgrund überschüssiger Feuchtigkeit erhebliche Produktionszeit durch Reinigung und Abtauvorgänge verloren. Die Klimalösungen von Munters trocknen die Produktionsumgebung wesentlich schneller, sodass weniger Zeit vergeht, bis Bereiche nach Reinigung oder Abtauzyklen wieder produktionsbereit sind. Anstatt Stunden damit zu verbringen, Wasser von Böden zu entfernen oder Kondensation von Decken und Überkopfkonstruktionen abzuwischen, entfernt ein Munters-Entfeuchter die Feuchtigkeit über Nacht. Dies verkürzt Reinigungs- und Sanitationszyklen und ermöglicht einen schnelleren Wiederanlauf der Produktion. Darüber hinaus werden ungeplante Stillstände reduziert, da Sicherheitsrisiken, Kontaminationen und Produktschäden minimiert werden. Die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit trägt dazu bei, Produktionslinien stabiler zu betreiben, Energie zu sparen, den Durchsatz zu erhöhen und die Gesamteffizienz der Anlage zu verbessern.
Kühllager in der Fleischverarbeitung sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme. Dringt warme, feuchte Luft in einen Kühlraum ein, etwa durch geöffnete Türen oder während des Be- und Entladens, kondensiert sie und kann gefrieren. Dadurch entstehen Reif- und Eisablagerungen auf Kühlflächen, Decken und Verpackungen. Dies erhöht die Rutschgefahr, erschwert die Reinigung und kann dazu führen, dass Schmelzwasser auf Fleischprodukte tropft und Bakterienwachstum sowie Verderb fördert. Die beste Lösung besteht darin, Feuchtigkeit zu entfernen, bevor sie in den Kühlraum gelangt oder dort kondensiert. Munters-Entfeuchter trocknen die Luft und verhindern so Kondensations- und Eisbildung von Anfang an. Das Ergebnis ist ein sichereres und effizienteres Kühllager mit weniger Eis auf Böden und Anlagen, geringerem Abtaubedarf und besserem Schutz gekühlter Produkte. Unternehmen, die Munters-Entfeuchtung in Kühl- und Tiefkühlräumen einsetzen, berichten häufig von einer höheren Produktqualität, mehr Arbeitssicherheit und weniger geplanten sowie ungeplanten Stillständen.
Munters kombiniert fortschrittliche Technologie mit umfassender Branchenkompetenz, um optimale Lösungen für die Lebensmittelverarbeitung bereitzustellen. Unsere Sorptionsrotortechnologie gilt als Maßstab für leistungsstarke Entfeuchtung und erreicht die niedrigen Luftfeuchtigkeitswerte, die für die Fleisch- und Geflügelproduktion erforderlich sind, deutlich effizienter als herkömmliche HVAC- oder Kühlsysteme allein. Die Rotoren von Munters sind dafür ausgelegt, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen und eine gleichmäßigere Leistung zu liefern als alternative Lösungen. Das führt zu höherer Energieeffizienz, geringerem Platzbedarf und niedrigeren Betriebskosten. Darüber hinaus versteht Munters die Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Gegebenheiten und klimatischen Herausforderungen jeder Anlage abgestimmt sind. Wir analysieren Ihre Anlage und entwickeln eine Lösung, die Sie dabei unterstützt, Anforderungen einzuhalten, Energie zu sparen und Ihre Produktionskapazität zu erhöhen.