Luftqualität

Die richtige Luftqualität ist entscheidend für gesunde, produktive Legehennen. Innenräume müssen über eine angemessene Belüftung verfügen, um überschüssige Feuchtigkeit, Wärme und Ammoniak abzuführen, die Ansammlung von Partikeln zu reduzieren und die Gesundheit der Atemwege zu verbessern. Die Lösungen von Munters für das Management von Belüftung, Ammoniakgehalt und Futtermittelabfällen tragen dazu bei, eine optimale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität zu erzielen. Sorgen Sie mit Munters für das Wohlbefinden Ihrer Legehennen und steigern Sie ihre Produktivität.
Möchten Sie mit einem Experten sprechen?
Ammoniak
Ein zu hoher Ammoniakgehalt in der Luft von Masthühnerställen kann der Gesundheit der Vögel und der Gewichtszunahme schaden. Eine ordnungsgemäße Belüftung verhindert nasse Abfälle und minimiert die Ammoniakkonzentrationen in der Luft.
Kohlendioxide
Die Aufrechterhaltung eines niedrigen CO2-Gehalts in Masthuhnumgebungen fördert gesündere Vögel, verbessert die Gewichtszunahme und reduziert den Atemstress. Optimale Luftqualität unterstützt das allgemeine Wohlbefinden und schafft eine sauberere und produktivere Umgebung.

Warum die Kontrolle der Luftqualität bei Masthühnern wichtig ist
Um die Gesundheit und Produktivität der Vögel aufrechtzuerhalten, ist eine gute Luftqualitätskontrolle in Masthühneranlagen von entscheidender Bedeutung. Schlechte Luftqualität kann zu Atemnot und Krankheiten führen, was sich auf die Gewichtszunahme und Futterverwertungsrate auswirken und wirtschaftliche Verluste zur Folge haben kann.
Eine gute Belüftung trägt dazu bei, überschüssiges Ammoniak und Staub in der Luft zu reduzieren und so eine sauberere und gesündere Umgebung für die Vögel zu schaffen. Investitionen in hochwertige Klimatisierungssysteme können eine optimale Luftqualität gewährleisten.