Gewichtsmanagement

Ein vorhersehbares Gewichtsmanagement für Masthühner ist ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Fleischproduktion in Stallanlagen. Ein gutes Gewichtsmanagement umfasst die Überwachung des Wachstums und der Gewichtszunahme der Vögel und die notwendigen Anpassungen ihres Fütterungsprogramms, um sicherzustellen, dass sie ihr Zielgewicht effizient erreichen. Die Aufrechterhaltung einer konstanten und kontrollierten Gewichtszunahme ist entscheidend für die Produktion von hochwertigem Fleisch mit minimalem Fettgehalt.

Möchten Sie mit einem Experten sprechen?

Optimierung der Futterverwertungsquote

Die Steuerung der Futterverwertungsrate ist entscheidend für die Optimierung der Rentabilität und Nachhaltigkeit von Masthuhnbetrieben. Eine höhere Futterverwertungsquote (FCR) bedeutet, dass mehr Futter benötigt wird, um ein Kilogramm Körpergewicht zu erzeugen, was die Futtermittelkosten erhöht und die Gewinnspanne verringert. Eine niedrigere FCR hingegen deutet auf eine bessere Effizienz hin, wodurch die Futtermittelkosten gesenkt und die Gesamtproduktivität des Betriebs verbessert werden.

Um eine niedrigere FCR zu erreichen, sind die richtige Ernährungsbilanz, eine optimale Futterverwertung und ein angenehmes Raumklima erforderlich. Die regelmäßige Überwachung und Verwaltung der Futterverwertungsrate kann sich erheblich auf das Ergebnis von Masthuhnbetrieben auswirken. 

Genaue Überwachung des Futter-Gewicht-Verhältnisses

Munters bietet Vogelwaagen, die für die extremen Bedingungen in industriellen Hühner- und Putenställen ausgelegt sind.
Konfigurieren Sie Munters RBS-Waagen als Boden- oder Hängewaagen, um Ihre Wägeanforderungen zu erfüllen.

Verbinden Sie sich mit der Munters Trio App für Echtzeit-Überwachung und -Analyse, um Ihr Futter-Gewicht-Verhältnis zu optimieren.

Entdecken Sie weitere digitale Tools für Geflügel

Optimieren Sie das Wachstum der Vögel und verbessern Sie die Zuchtleistung mit Amino

Verfolgen Sie mit Amino nahtlos jeden Aspekt Ihrer Vogelaufzucht. Überwachen Sie die Gewichtszunahme, vergleichen Sie die Zuchtleistung mit den Standards und verfolgen Sie ganz einfach die Futterverwertung (FCR) pro Stall. Die leistungsstarken Funktionen von Amino, einschließlich der integrierten KI-Funktionen, ermöglichen Ihnen die Berechnung der Einheitlichkeit und die genaue Vorhersage von Live-Haul-Fangplänen. Verpassen Sie kein Detail und optimieren Sie Ihre Vogelzucht mit Amino von MTech Systems.

Erfahren Sie mehr über Amino von MTech Systems

Erfüllung des Nährstoffbedarfs von Masthühnern

Eine ausgewogene Ernährung mit den notwendigen Nährstoffen ist unerlässlich, um das Wachstum und die Entwicklung von Masthühnern zu unterstützen. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass die Vögel immer Zugang zu sauberem Wasser haben. 

Effektives Gewichtsmanagement zur Reduzierung von Gesundheitsrisiken

Gewichtsmanagement trägt dazu bei, das Risiko von Beinproblemen und anderen Gesundheitsproblemen bei Masthühnern zu verringern. In Ställen kann die digitale Verfolgung und Überwachung genutzt werden, um die Gewichtszunahme genau zu überwachen und zu kontrollieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, um das Wachstum und die Fleischproduktion Ihrer Masthühner zu optimieren.

Durch ein umfassendes Gewichtsmanagement können Betriebe gesundes, hochwertiges Fleisch produzieren und ihre Rendite maximieren.

Produkte

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

AirC Wireless

Regler und Automatisierungszubehör

Gewichtszunahme bei Masthühnern | Munters