Futtermanagement

Ein effektives Futtermanagement ist entscheidend für eine optimale Fleischproduktion bei Masthühnern. Richtige Fütterungsmethoden stellen sicher, dass Ihre Vögel die richtige Menge und Qualität an Nährstoffen erhalten, die für ein optimales Wachstum und eine bestmögliche Gesundheit erforderlich sind. Zu diesen Praktiken gehören auch die Überwachung der Futteraufnahme, die Vermeidung von Futterverschwendung und die Aufrechterhaltung der Futterqualität durch ordnungsgemäße Lagerung und Handhabung an jedem Punkt der Produktionskette. Die regelmäßige Überwachung derFutterverwertungsrate hilft, Probleme zu erkennen und notwendige Anpassungen des Fütterungsprogramms zuidentifizieren. Das Futtermanagement spielt auch eine Rolle bei der Reduzierung der Abfallmenge und des produzierten Urins, was dazu beiträgt, eine optimale Luftqualität aufrechtzuerhalten und das Krankheitsrisiko zu reduzieren.

Möchten Sie mit einem Experten sprechen?

Revolutionieren Sie Ihre Geflügelproduktion mit digitaler Automatisierung

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Geflügelproduktion mit digitaler Automatisierung. Lassen Sie Ausfallzeiten und hohe Kosten hinter sich und freuen Sie sich über mehr Effizienz und höhere Leistung. Mit der digitalen Integration Ihrer Futtermühlen, Legehennenställe und Verarbeitungsanlage können Sie die Wartung vorhersagen und Prozesse rationalisieren. Erleben Sie ein neues Maß an Komfort und bringen Sie Ihre Geflügelproduktion auf die nächste Stufe.

Entdecken Sie unsere digitalen Lösungen für das Management von Geflügelzuchtbetrieben

Gewährleistung der Futtermittelsicherheit durch Echtzeitüberwachung

Die digitale Konnektivität bei der Futtermittelversorgung von Masthühnern bietet verschiedene Vorteile, einschließlich der Futtermittelsicherheit. Durch die digitale Verknüpfung der verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses ist es möglich, die Futtermittelzutaten von den Futtermühlen über die Legehennenställe bis hin zur Endverarbeitungsanlage zu verfolgen. Dies stellt sicher, dass die Vögel zum richtigen Zeitpunkt das richtige Futter erhalten, und liefert auch wertvolle Informationen für die Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit. 

Mit digitaler Integration kann das Futter in Echtzeit überwacht und angepasst werden, wodurch das Risiko von Futterausfällen reduziert und die Vogelwachstumsraten verbessert werden, was zu einer gesteigerten Produktion und Rentabilität führt.

Verbinden Sie Ihren Betrieb mit Trio Poultry

Optimieren Sie die Abläufe in der Futtermühle und maximieren Sie die Rentabilität von Masthühnern mit Amino

Verfolgen Sie mit Amino von Mtech Systems alle Vorgänge in Ihrer Futtermühle, von den einzelnen Zutaten bis zu den Rezepturen, von der Bestellung bis zum Versand. Durch die Anbindung an die Hühnerfarm und die Nutzung der Leistungsfähigkeit eines zentralen Systems können Sie alle Kosten für die Futtermittelproduktion verwalten, die Leistung der Tiere und die Futterverwertungsrate optimieren und den Gewinn steigern.

Entdecken Sie das Feed Mill-Modul in Amino von MTech Systems

Feuchtigkeitsregelung für Getreidelagerung und Mahlbetrieb

Eine ordnungsgemäße Feuchtigkeitsregelung in Futtermühlen ist unerlässlich, um die Unversehrtheit und Qualität des gelagerten Getreides und anderer Produkte zu erhalten. Sie hilft, den Abfall zu reduzieren und den Nährwert des Produkts zu erhalten, was sich in einem profitableren und effizienteren Mahlbetrieb niederschlägt. Die Investition in ein zuverlässiges Feuchtigkeitskontrollsystem sorgt für ein optimales Feuchtigkeitsniveau in Ihrer Futtermühle, wodurch der Verderb reduziert und die Langlebigkeit Ihrer gelagerten Produkte gefördert wird. Mit dem richtigen System können Sie eine gleichbleibende Qualität und eine verbesserte Gesamteffizienz Ihres Mahlprozesses sicherstellen.

Produkte

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

AirC Wireless

Regler und Automatisierungszubehör

Optimale Lagerung und Nutzung von Masthühnerfutter | Munters