Klimaregelung für Legehennen

Die Klimaregelung in Innenräumen ist für das Wohlbefinden von Legehennen unerlässlich, denn sie trägt zur Aufrechterhaltung einer optimalen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung bei. Es hilft, Wärmebelastung und Atemwegsprobleme zu verhindern, die zu einer verminderten Eierproduktion und erhöhten Mortalitätsraten führen können. Eine angemessene Klimaregelung trägt auch zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden der Vögel bei, was ihre Produktivität und Langlebigkeit verbessern kann. 

Möchten Sie mit einem Experten sprechen?

Schlüsselfaktoren

Optimierung Ihres Legehennenbetriebs mit digitaler Klimaregelung

Verbessern Sie Ihren Legehennenbetrieb mit dem Munters ONE. Das Munters ONE sorgt dafür, dass Ihre Legehennen während ihres gesamten Lebenszyklus ideale Lebensbedingungen vorfinden. Mit präziser Temperaturregelung, intelligenter Belüftung und Echtzeit-Datenanalyse maximiert es die Eierproduktion und das Wohlergehen der Vögel. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie die Einstellungen mühelos anpassen, und mit der Fernüberwachung Ihre Tiere von überall aus verwalten.

Verabschieden Sie sich von klimabedingten Herausforderungen und begrüßen Sie konsistente, optimale Bedingungen. Mit dem Munters ONE verwalten Sie nicht nur einen Legehennenstall, sondern schaffen eine Umgebung für den Erfolg. Erleben Sie noch heute unübertroffene Effizienz und Rentabilität.

Erleben Sie die Vorteile des Munters ONE Climate Controllers

Cloud-basierte Klimaregelung für Geflügel

Kontrollieren Sie das Klima im Legehennenstall in Echtzeit von jedem Gerät aus. Unsere cloudbasierte Software umfasst eine sichere, optimierte Verwaltung von Einstellungen, Profilen und Geräten. Regeln Sie die Belüftung nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 und Ammoniak, um die richtige Luftqualität aufrechtzuerhalten.

Steuern Sie Ihre landwirtschaftlichen Betriebe mit unseren digitalen Tools

Präzise Umgebungen für optimale Eierproduktion

Eine präzise Klimatisierung ist in einem rentablen Legehennenstall unerlässlich, da sie dazu beiträgt, ein optimales Innenraumklima für die Tiere zu schaffen. Dazu gehört die Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vögel zu erhalten, was wiederum zu einer verbesserten Eierproduktion führt.

Eine präzise Klimaregelung trägt außerdem dazu bei, das Risiko von Krankheitsausbrüchen zu verringern, minimiert den Stress für die Vögel und stellt sicher, dass sie vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeitsniveaus geschützt sind. Ein gut kontrolliertes Klima kann zu einer höheren Futtereffizienz und Eierproduktion sowie zu einer besseren Vogelgesundheit führen, was wiederum die Gesamteffizienz und Rentabilität des Geflügelzuchtbetriebs erhöht.

Produkte

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

AirC Wireless

Regler und Automatisierungszubehör

Klimaregelung für Legehennenställe | Munters