Energigenvinding

Genvind energi med luft-til-luft-varmevekslerløsninger til høje temperaturer

Går energi fra jeres industrielle processer til spilde? Munters’ varmegenvindingssystemer med høj temperatur er effektive og holdbare og kan modstå virkningerne af høje temperaturer og barske driftsmiljøer. De hjælper med at reducere kulstofudledning og betaler sig hurtigt.

Som brancheførende er Munters stadig pioner inden for industrielle varmevekslere og varmegenvindingssystem. Løbende udvikling og test, omfattende viden om anvendelse og mere end 100.000 vellykkede installationer sikrer, at vi kan understøtte jeres anvendelsesområde.

Munters-løsninger

  • Lavere energiomkostninger
  • Reduceret CO<sub>2</sub>-belastning
  • Lavere emissioner
  • Tåler barske forhold
  • Mulige skræddersyede løsninger

Højeffektive, robuste luft-til-luft-varmegenvindingsløsninger

Meget effektive, robuste luft-til-luft-varmegenvindingsløsninger fra Munters anvendes i vid udstrækning i fødevare-, medicinal-, kemikalie-, bil- og andre industrier. Der findes tre typer varmevekslere:

  • Foldet plade: Z-Duct®-serien (op til o 204°C/400°F)
  • Svejset plade: Thermo-Z® (op til 760°C/1400°F)
  • Svejsede rør: Thermo-T® (op til 2.000°F/1093°C)

Tilpassede design kan omfatte flere luftstrømskonfigurationer, variabel pladeafstand og andre muligheder for at opnå den ønskede varmeoverførselseffektivitet og trykdifferentiale, samtidig med at en specifik størrelse opretholdes. Munters’ industrielle varmegenvindingssystemer genvinder 60-80 % af procesaffaldsvarmen og giver et hurtigt investeringsafkast. Disse varmevekslere til energigenvinding hjælper også med at reducere jeres CO2-aftryk ved at reducere brændstofforbruget. Med andre ord gavner de indtjeningen og jeres miljømæssige akkreditiver.

Produkter – Energigenvinding

Thermo-T

Varmevekslere

Thermo-Z

Varmevekslere

VariMax IFRG

Varmekanoner

VariMax™ OTH

Varmekanoner

Varmevekslerløsning til energigenvinding | Munters